|
|
|
16443
PRD65r modular surge arrester - 3 poles - 340V - with remote transfer
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Multi 9
|
Produktnavn
|
Multi 9 PRD
|
Produkt eller type komponent
|
Surge arrester with pluggable cartridge
|
Kortnavn utstyr
|
PRD65r
|
Applikasjon
|
Distribusjon
|
Antall poler
|
3P
|
Signal for fjernbetjening
|
Med
|
Type signalkontakter
|
1 SD (1 C/O)
|
Overspenningsvern type
|
Electrical distribution network
|
Jordingssystem
|
TN-C
|
Komplementær
Overspenningsavleder klasse
|
Type 2
|
Overspenningsavleder teknologi
|
MOV
|
[Ue] merkespenning
|
230 V AC ( +/- 10 %) på 50/60 Hz
400V AC ( +/- 10 %) på 50/60 Hz
|
Nominell utladningsstrøm
|
Felles modul: 20 kA ( L/PE)
Felles modul: 20 kA ( N/PE)
|
Maximum discharge current
|
Felles modul: 65 kA L/PE
|
[Uc] maksimal kontinuerlig driftsspenning
|
Felles modul: 340 V L/PE
|
[Opp] overspenningsvern nivå
|
Felles modul <1,5 kV type 2 L/PE
|
[I totalt] utladningsstrøm
|
195 kA
|
Adskillertype
|
Associated circuit breaker 50 A - Icu 15 kA
Associated circuit breaker 50 A - Icu 10 kA
Associated circuit breaker 50 A - Icu 25 kA
|
Signalkrest spenning
|
0,25 A/250 V AC 50/60 Hz
|
Monteringsmetode
|
Klips på ( DIN skinne)
|
9 mm polbredde
|
6
|
Høyde
|
81 mm
|
Bredde
|
54 mm
|
Dybde
|
69 mm
|
Farge
|
Grå ( RAL 7035)
|
Tilkoblingsklemmer
|
Tunnel type klemme ( downside) 2,5…35 mm²
Tunnel type klemme ( upside) 2,5…35 mm²
|
Tiltrekkningsmoment
|
2,5 N.m
|
Miljø
IK beskyttelsesklasse
|
IK03 conforming to IEC 62262
|
Relativ fuktighet
|
5…90 %
|
Driftshøyde
|
2000 m
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…85 °C
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
7,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
6,2 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
8,8 cm
|
Package 1 Weight
|
0,44 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
|
|