Overspenningsavleder klasse
|
Type 2
|
Overspenningsavleder teknologi
|
MOV
|
[Ue] merkespenning
|
230 V AC ( +/- 10 %) på 50/60 Hz
|
Nominell utladningsstrøm
|
Felles modul: 5 kA ( L/PE)
Felles modul: 5 kA ( N/PE)
|
Maximum discharge current
|
Felles modul: 20 kA L/PE
Felles modul: 20 kA N/PE
|
[Uc] maksimal kontinuerlig driftsspenning
|
Felles modul: 340 V L/PE
Felles modul: 340 V N/PE
|
[Opp] overspenningsvern nivå
|
Felles modul <1,1 kV type 2 L/PE
Felles modul <1,1 kV type 2 N/PE
|
[I totalt] utladningsstrøm
|
40 kA
|
Adskillertype
|
Associated circuit breaker 25 A - Icu 10 kA
Associated circuit breaker 25 A - Icu 15 kA
Associated circuit breaker 25 A - Icu 25 kA
|
Monteringsmetode
|
Klips på ( DIN skinne)
|
9 mm polbredde
|
4
|
Høyde
|
81 mm
|
Bredde
|
36 mm
|
Dybde
|
69 mm
|
Farge
|
Grå ( RAL 7035)
|
Tilkoblingsklemmer
|
Tunnel type klemme ( downside) 2,5…35 mm²
Tunnel type klemme ( upside) 2,5…35 mm²
|
Tiltrekkningsmoment
|
2,5 N.m
|