|
|
|
18667
NG125N- B karakteristikk 100A - 4pol - modulær effektbryter
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
NG125
|
Serie
|
Acti 9
|
Produktnavn
|
Acti9 NG125
|
Produkt eller type komponent
|
Miniatyr sikring
|
Kortnavn utstyr
|
NG125N
|
Applikasjon
|
Distribusjon
|
Antall poler
|
4P
|
Antall poler med vern
|
4
|
[In] merkestrøm
|
100 A på 40 °C
|
Type nettverk
|
AC
DC
|
Vernteknologi
|
Termisk-magnetisk
|
Kurve kode
|
B
|
Bryteevne
|
20 kA Icu på <= 500 V DC i samsvar med EN/IEC 60947-2
10 kA Icu på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
20 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
25 kA Icu på 380 - 415 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
50 kA Icu på 220...240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
|
Utnyttelsekategori
|
Kategori A i samsvar med IEC 60947-2
|
Egnethet for isolasjon
|
Ja i samsvar med IEC 60947-2
|
Komplementær
Nettverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[Ue] merkespenning
|
380 - 415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
<= 500 V DC
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
|
Magnetisk utløsningsnivå
|
4 x In
|
[Ics] service bryteevne
|
37,5 kA 75 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
18,75 kA 75 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - <= 500 V DC
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
690 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] nominell impulsspenning
|
8 kV i samsvar med EN/IEC 60947-2
|
Kontaktposisjonsindikering
|
Ja
|
Kontrolltype
|
Kipp
Manual utløsning test
|
Lokal varsling
|
PÅ/AV indikasjon
Trip indicator
|
Monteringsmetode
|
Klips på
|
Montering
|
35 mm symmetrical DIN rail
|
Monteringsposisjon
|
Vertikal
|
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet
|
Nei
|
9 mm polbredde
|
12
|
Høyde
|
103 mm
|
Dybde
|
81 mm
|
Bredde
|
108 mm
|
Vekt
|
0,96 kg
|
Mekanisk levetid
|
20000 sykluser
|
Elektrisk levetid
|
5000 sykluser
|
Tilpasset for hengelås
|
Låsbar med hengelås
|
Beskrivelse av forskjellige låsesystemer
|
Integrated padlocking
|
Tilkoblingsklemmer
|
Tunnelklemmer16…70 mm² Stiv
Tunnelklemmer10…50 mm² Fleksibel
|
Avmantlingslengde
|
20 mm
|
Tiltrekkningsmoment
|
6 N.m
|
Jordfeilbeskyttelse
|
Separat blokk
|
Miljø
Standarder
|
EN/IEC 60947-2
|
IP-grad
|
IP20 i samsvar med IEC 60529
|
Ik beskyttelsesklasse
|
IK05 conforming to EN/IEC 62262
|
Forurensninggrad
|
3 i samsvar med IEC 60947-2
|
Overspenningskategori
|
IV
|
Tropisk beskyttelse
|
2 i samsvar med IEC 60068-1
|
Relativ fuktighet
|
95 % på 55 °C
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−30…70 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
8,6 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
12,4 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
15,7 cm
|
Package 1 Weight
|
1,047 kg
|
Enhetstype pakke 2
|
S03
|
Antall enheter i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Høyde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
13,051 kg
|
Bærekraftig
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|