|
|
|
19058
SDV No Sign.Kont. Vigi NG125
|
|
|
Teknisk informasjon
Range of product
|
Acti 9
|
Produkt eller type komponent
|
Feilkontakt
|
Kortnavn utstyr
|
SDV NO
|
Type signalkontakter
|
1 NO
|
[In] merkestrøm
|
AC-14 0,1…1 A at 250 V, AC 50/60 Hz
|
9 mm polbredde
|
1
|
Komplementær
[Ui] isolasjonsspenning
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
8 kV
|
Monteringsmetode
|
Plug-on
|
Montasjeplassering
|
Oppstrøm
|
Høyde
|
36 mm
|
Bredde
|
8,8 mm
|
Dybde
|
34,64 mm
|
Elektrisk levetid
|
10000 sykluser
|
Tilkoblingsklemmer
|
Plate terminal1 kabel (kabler) 0,5…2,5 mm² - stiv
Plate terminal1 kabel (kabler) 0,5…1,5 mm² - fleksibel
Plate terminal1 kabel (kabler) 0,5…1,5 mm² - fleksibel med endehylse
Plate terminal2 kabel (kabler) 2,5 mm² - stiv
Plate terminal2 kabel (kabler) 2,5 mm² - fleksibel
Plate terminal2 kabel (kabler) 1,5 mm² - fleksibel med endehylse
|
Avmantlings lengde
|
10 mm
|
Tiltrekkningsmoment
|
1 N.m
|
Miljø
Forurensninggrad
|
3
|
Tropisk beskyttelse
|
2
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…85 °C
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
2,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
8 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
10,6 cm
|
Package 1 Weight
|
35 g
|
Enhetstype pakke 2
|
BB1
|
Antall enheter i pakke 2
|
9
|
Pakke 2 Høyde
|
11,5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
8,5 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
23,7 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
378 g
|
Enhetstype pakke 3
|
S03
|
Antall enheter i pakke 3
|
81
|
Pakke 3 Høyde
|
30 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
3,889 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Samsvar med unntak
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|