Schneider-Electric
 
29120 picture- web-product-data-sheet
29120
trip unit MA100 for Compact NS 100/160/250 circuit breakers, magnetic, rating, 100A, 3 poles 3d
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termékcsalád NS100...250
Termék vagy komponens típusa Kioldóegység
Kioldóegység megnevezése MA
Kioldóegység technológia Mágneses
Termékcsalád kompatibilitás ComPact NS100
Készülékalkalmazás Motor
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok leírása 3t
Kioldóegység védelmi funkciók I
Védelem típusa Rövidzárlet elleni védelem (elektromágneses)
Névleges áramerősség 100 A at 65 °C
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Rövid idejű megszólalás beállítás típusa Állítható
Isd rövididejű megszólalási beállítási tartomány 6...14 x In
Környezet
Szabványok IEC 60947-2
Termék minősítések ASEFA
KEMA
LCIE
ASTA
Szennyezettségi fok 3 conforming to IEC 60947
IP védettségi szint IP40 megfelel IEC 60529
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -50…85 °C