Schneider-Electric
 
31432 picture- web-product-data-sheet
31432
trip unit TM100D for Compact NS 250 circuit breakers, thermal magnetic, rating 160A, 3 poles 3d
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termékválaszték NR100...630
Termék vagy alkatrész típusa Kioldóegység
Kioldóegység megnevezése TM-D
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Termékcsalád kompatibilitása Compact NR100
Compact NR250
Készülék alkalmazás Elosztás
Number of poles 3P
Védett pólusok leírása 3t
Kioldóegység védelmi funkciók LI
Védelem típusa L : for túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem
I : for rövidzár
Trip unit rated current 160 A -40 °C
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Rögzített
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,8...1 x In
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Rögzített
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1250 A
Neutral protection settings 0,5 x Ir
Környezet
Szabványok IEC 60947-2
Terméktanúsítványok KEMA-KEUR
ASEV
LCIE 03ATEX6399X
AS/NZS
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
IP védettségi fok IP40 megfelel MSZ EN 60529
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia 18 months