Schneider-Electric
 
33173 picture- web-product-data-sheet
33173
Profalux zár 2 kulccsal
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Masterpact
Készülék rövid megnevezése Biztonsági kulcs adapter
Tartozék / alkatrész kategóriája Rögzítő kiegészítő
Termékcsalád kompatibilitás Masterpact NT
Masterpact NW
Masterpact NW
MasterPact NW DC
MasterPact NW UL 489
Compact NS630b...1600
Kiegészítő jellemzők
Zár típusa Profalux
Kulcs száma Azonosítatlan
Kulcs száma 2
Reteszelés helyzete Kikapcsolás
Reteszelési opciók leírása Azonos kulcsok
Tartozék / különálló alkatrész kategória Tartalék alkatrész esetén Compact NS630b...1600
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 91,0 g
1. csomag magassága 6 cm
1. csomag szélessége 9 cm
1. csomag hosszúsága 14 cm
Csomagolási egység típusa 2. S03
Egységek száma az 2. csomagban 32
2. csomag súlya 3,399 kg
2. csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hosszúsága 40 cm
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia 18 months