Ponuda
|
Fupact
|
Naziv proizvoda
|
Fupact ISFT
|
Skraćeno ime uređaja
|
ISFT400
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Prekidač sa osiguračima
|
Namjena uređaja
|
Distribucija
Zaštita, nadzor i upravljanje
|
Opis polova
|
3P
|
Number of fuse carriers
|
3
|
Tip rastalnog osigurača
|
DIN
|
Veličina rastalnog osigurača
|
NH2
|
Prikladnost za izolaciju
|
Da
|
Providni prekidač
|
Da
|
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka
|
280 A 70 °C ) vodoravno
280 A 70 °C ) vertikalno
300 A 65 °C ) vodoravno
300 A 65 °C ) vertikalno
320 A 60 °C ) vodoravno
320 A 60 °C ) vertikalno
340 A 55 °C ) vodoravno
340 A 55 °C ) vertikalno
360 A 50 °C ) vodoravno
360 A 50 °C ) vertikalno
380 A 45 °C ) vodoravno
380 A 45 °C ) vertikalno
400 A 40 °C ) 34 W
400 A 40 °C ) vodoravno
400 A 40 °C ) vertikalno
|
[Ithe] propisana termalna struja specifičnih kučišta
|
400 A 40 °C 34 W
|
[Ue] radni nazivni napon
|
440 V DC
690 V AC 50/60 Hz
800 V AC 50/60 Hz AC-20
800 V DC DC-20
|
[Ui] nazivni napon izolacije
|
800 V AC 50/60 Hz
800 V DC
|
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon
|
8 kV
|
[Ie] nazivna pogonska struja
|
AC-21B: 400 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 400 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 400 A at 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 400 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 400 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 400 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 400 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
DC-21B: 400 A at 125 V DC (1 pol)
DC-21B: 400 A at 220 V DC (1 pol)
DC-21B: 400 A at 440 V DC (2 pola u seriji)
|