Schneider-Electric
 
709055 Bilde- web-product-data-sheet
709055
Wibe - insert piece EM-44 - plastic
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Wibe
Produktspekter Wibe Cable Ladders
Produkt eller type komponent Insert piece
Kortnavn utstyr EM
Miljødata Delvis utendørs miljø med lav eksponering for korrosjon Lager og parkeringsgarasjer
Komplementær
Montasjeplassering Mellom trinnet og kabelen
Anvendes til Kabelklammer 37...44 mm
Materiale PE (polyethylene)
Atmosfærisk korrosivitets kategori C2
Vekt 0,7 kg / sett á 100
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 1,4 cm
Pakke 1 Bredde 4 cm
Pakke 1 Vekt 5 cm
Package 1 Weight 6,6 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil