Schneider-Electric
 
713671 Bilde- web-product-data-sheet
713671
Wibe - wall bracket HT-14 - steel hot-dip galvanized
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Wibe
Produktspekter Wibe Cable Ladders
Produkt eller type komponent Veggbrakett
Kortnavn utstyr HT-14
Miljødata Lokale med høyt nivå av korrosjon, fukt og luftforurensinger Industri og kystområder, kjemiske fabrikker
Komplementær
Monteringssupport Vegg
Materiale Stål, varmgalvanisert
Atmosfærisk korrosivitets kategori C3/C4
Høyde 30 mm
Bredde 104 mm
Dybde 30 mm
Vekt 18 kg / sett á 100
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3 cm
Pakke 1 Bredde 3 cm
Pakke 1 Vekt 11 cm
Package 1 Weight 180 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil