Schneider-Electric
 
714058 Bilde- web-product-data-sheet
714058
Wibe - cable ladder - KHZ-150 - steel Zinkpox coated white - 6 m
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Wibe
Produktnavn Wibe kabelstiger
Produkt eller type komponent Kabelstige
Kortnavn utstyr KHZ
Applikasjon Industriell bruk
Komplementær
Sideprofiltype Lukket profil
Trinntype Round
Montasjeplassering Utendørs
Innendørs
Trinnavstand 250 mm
Materiale Stål, Zinkpox coated Hvit
Atmosfærisk korrosivitets kategori C5-I
Høyde 55 mm
Bredde 150 mm
Lengde 6 m
Vekt 270 kg / 100 m
Miljø
Miljødata Lokale med nesten permanent høyt nivå av fukt og luftforurensninger Tuneller og
Standarder IEC 61537
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 5,5 cm
Pakke 1 Bredde 14,7 cm
Pakke 1 Vekt 600 cm
Package 1 Weight 15,4 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil