Schneider-Electric
 
716192 Bilde- web-product-data-sheet
716192
Wibe - 90° exterior bend 15-600 - steel Zinkpox coated white
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Wibe
Produktspekter Wibe Cable Ladders
Kortnavn utstyr 15
Produkt eller type komponent 90 gr ytre bend
Komplementær
Retningsforandring type Horisontal
Indre radius 1004 mm
Sideprofiltype Lukket profil
Trinntype Perforert profil
Anvendes til Kabelstige 600 mm bredde
Materiale Stål, Zinkpox coated Hvit
Atmosfærisk korrosivitets kategori C5-I
Høyde 55 mm
Bredde 1733 mm
Dybde 1733 mm
Vekt 760 kg / sett á 100
Miljø
Miljødata Lokale med nesten permanent høyt nivå av fukt og luftforurensninger Tuneller og
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 5,5 cm
Pakke 1 Bredde 173,3 cm
Pakke 1 Vekt 173,3 cm
Package 1 Weight 7,6 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil