Schneider-Electric
 
716302 Bilde- web-product-data-sheet
716302
Wibe - pendant joint 20J - steel Zinkpox coated white
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Wibe
Produkt eller type komponent Pendant joint
Kompatibel med Wibe
Komplementær
Materiale Stål, Zinkpox coated Hvit
Atmosfærisk korrosivitets kategori C5-I
Høyde 200 mm
Bredde 55 mm
Dybde 36 mm
Vekt 94 kg / sett á 100
Miljø
Miljødata Lokale med nesten permanent høyt nivå av fukt og luftforurensninger Tuneller og
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 1,8 cm
Pakke 1 Bredde 5,5 cm
Pakke 1 Vekt 20 cm
Package 1 Weight 900 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil