Schneider-Electric
 
716308 Bilde- web-product-data-sheet
716308
Wibe - pendant/fixing rail 24/20F - steel Zinkpox coated white - 3m
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Wibe
Produkt eller type komponent Pendant/fixing rail
Miljødata Lokale med nesten permanent høyt nivå av fukt og luftforurensninger Tuneller og
Komplementær
Form C-form tosidet
Monteringssupport Gulv
Tak
Kompatibel med Wibe
Materiale Stål, Zinkpox coated Hvit
Atmosfærisk korrosivitets kategori C5-I
Høyde 2970 mm
Bredde 89 mm
Dybde 48 mm
Vekt 1160 kg / sett á 100
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 8,9 cm
Pakke 1 Bredde 4,8 cm
Pakke 1 Vekt 300 cm
Package 1 Weight 11,6 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil