Schneider-Electric
 
728883 Bilde- web-product-data-sheet
728883
Wibe - angle bracket W8 - steel hot-dip galvanized
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Wibe
Produktspekter Wibe Cable Trays
Produkt eller type komponent Angle bracket
Kortnavn utstyr W8
Miljødata Lokale med høyt nivå av korrosjon, fukt og luftforurensinger Industri og kystområder, kjemiske fabrikker
Komplementær
Montering Vegg
Pendant bracket
Gulv
Anvendes til Kabelrenne
Armaturskinne
Festemetode Med bolt
Materiale Stål, varmgalvanisert
Atmosfærisk korrosivitets kategori C3/C4
Høyde 80 mm
Bredde 38 mm
Dybde 45 mm
Vekt 6 kg / sett á 100
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3,8 cm
Pakke 1 Bredde 4,6 cm
Pakke 1 Vekt 8 cm
Package 1 Weight 60 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil