|
|
|
A9C30811
impulsni relej iTL–1P–1NO–16 A–zavojnica 110 V DC–230...240 V AC 50/60 Hz
|
|
|
Osnovno
Ponuda proizvoda
|
Acti9
|
Naziv proizvoda
|
Acti9 iTL
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Impulsni relej
|
Skraćeno ime uređaja
|
iTL
|
Namjena uređaja
|
Standardno
|
Polovi
|
1P
|
Sastav kontakata polova
|
1 radni (NO)
|
[In] nazivna struja
|
16 A
|
Vrsta mreže
|
AC
|
[Uc] napon upravljačkog kruga
|
230...240 V AC 50/60 Hz
110 V DC
|
Dodatno
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[Ue] radni nazivni napon
|
250 V AC 50/60 Hz
|
Tip upravljanja
|
Daljinsko i ručno upravljanje
Isključenjem svitka
|
Tip upravljačkog signala
|
Impuls
|
Frekvencija uklapanja
|
100 operacija sklapanja/dan
5 operacija sklapanja/minuta
|
Trajanje impulsa
|
50 ms...1 s
|
Tip daljinskog upravljanja
|
Svjetleće tipkalo 3 mA
|
Lokalna signalizacija
|
Indikacija uključeno/isključeno
|
Način montiranja
|
Fiksirano
|
Pomoć za montažu
|
DIN nosač
|
9 mm vrhovi
|
2
|
Visina
|
84 mm
|
ŠIrina
|
18 mm
|
Dubina
|
60 mm
|
Električna izdrđljivost
|
AC-21 200000 ciklus/a
AC-22 100000 ciklus/a
|
Priključci - stezaljke
|
Upravljački krug Tunel - stezaljke 1 0,5…4 mm² Krut
Upravljački krug Tunel - stezaljke 1 0,5…4 mm² Krut s tuljkom
Upravljački krug Tunel - stezaljke 1 1…4 mm² Fleksibilni
Upravljački krug Tunel - stezaljke 1 1…4 mm² Fleksibilni s tuljkom
Krug napajanja Tunel - stezaljke 1 1,5…4 mm² Krut
Krug napajanja Tunel - stezaljke 1 1,5…4 mm² Krut s tuljkom
Krug napajanja Tunel - stezaljke 1 1,5…4 mm² Fleksibilni
Krug napajanja Tunel - stezaljke 1 1,5…4 mm² Fleksibilni s tuljkom
|
Dužina skidanja izolacije
|
11 mm
|
Okretni moment zatezanja
|
1 N.m
|
Opseg kompatibilnosti
|
Acti 9 iATEt
Acti 9 iATL4
Acti 9 iATLc
Acti 9 iATLc+s
Acti 9 iATLm
Acti 9 iATLs
Acti 9 iATLz
Acti 9 iETL iTL 16
Acti 9 iATLc+c
Acti 9 iATL24
|
Okolina
Standardi
|
EN 669-2-2
EN 669-1
|
Certifikati proizvoda
|
GOST
|
Oznake kvalitete
|
NF
VDE
IMQ
CEBEC
KEMA
|
Razina buke
|
60 dB
|
IP stupanj zaštite
|
IP20 u skladu sIEC 60529 (pri otvaranju)
IP40 u skladu sIEC 60529 (u ormaru)
|
Stupanj onečišćenja
|
3
|
Prilagođeno torpskim uvjetima
|
2
|
Relativna vlažnost
|
95 %pri55 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri radu
|
-20…50 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…70 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Dužina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Težina
|
103,000 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
BB1
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Visina
|
2,880 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
1,288 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
144
|
Paket 3 Visina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dužina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Težina
|
16,015 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno s izuzećima
|
Bez žive
|
Da
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzeću
|
Da
|
Izjava o očuvanju okoliša
|
Ekološki profil proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Halogeni elementi
|
Plastični dijelovi bez halogenih elemenata
|
Ugovorno jamstvo
|
|