|
|
|
A9F95425
iC60L - Automatsikring - 4P - 25A - K-kurve - I2=1,2
|
|
|
Teknisk informasjon
Applikasjon
|
Distribusjon
|
Serie
|
Acti 9
|
Produktnavn
|
Acti9 iC60
|
Produkt eller type komponent
|
Miniatyr sikring
|
Kortnavn utstyr
|
iC60L
|
Antall poler
|
4P
|
Antall poler med vern
|
4
|
[In] merkestrøm
|
25 A
|
Type nettverk
|
DC
AC
|
Vernteknologi
|
Termisk-magnetisk
|
Kurve kode
|
K
|
Bryteevne
|
15000 A Icn på 400V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60898-1
50 kA Icu på 220...240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
70 kA Icu på 12 - 60 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
70 kA Icu på 100...133 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
20 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
25 kA Icu på 380 - 415 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
20 kA Icu på <= 250 V DC i samsvar med EN/IEC 60947-2
|
Utnyttelsekategori
|
Kategori A i samsvar med EN 60947-2
Kategori A i samsvar med IEC 60947-2
|
Egnethet for isolasjon
|
Ja i samsvar med EN 60947-2
Ja i samsvar med IEC 60947-2
|
Standarder
|
IEC 60947-2
EN 60947-2
|
Komplementær
Nettverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Magnetisk utløsningsnivå
|
12 x In +/- 20 %
|
[Ics] service bryteevne
|
12,5 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz
10 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
12,5 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz
10 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
25 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
25 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % i samsvar med EN 60947-2 - 180...250 V DC
20 kA 100 % i samsvar med IEC 60947-2 - 180...250 V DC
|
Strømbegrensningsklasse
|
3 i samsvar med EN 60898-1
3 i samsvar med IEC 60898-1
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
500 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
6 kV i samsvar med EN 60947-2
6 kV i samsvar med IEC 60947-2
|
Kontaktposisjonsindikering
|
Ja
|
Kontrolltype
|
Kipp
|
Lokal varsling
|
Trip indicator
|
Monteringsmetode
|
Fast
|
Montering
|
DIN skinne
|
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet
|
Topp eller bunn: ja
|
9 mm polbredde
|
8
|
Høyde
|
85 mm
|
Bredde
|
72 mm
|
Dybde
|
78,5 mm
|
Vekt
|
0,5 kg
|
Farge
|
Hvit
|
Mekanisk levetid
|
20000 sykluser
|
Elektrisk levetid
|
10000 sykluser
|
Tilkoblingsklemmer
|
Enkelt terminal ( topp eller bunn) 1…25 mm² stiv
Enkelt terminal ( topp eller bunn) 1…16 mm² fleksibel
|
Avmantlings lengde
|
14 mm for topp eller bunn connection
|
Tiltrekkningsmoment
|
2 N.m topp eller bunn
|
Jordfeilbeskyttelse
|
Separat blokk
|
Miljø
IP-grad
|
IP20 i samsvar med IEC 60529
IP20 i samsvar med EN 60529
|
Forurensninggrad
|
3 i samsvar med EN 60947-2
3 i samsvar med IEC 60947-2
|
Overspenningskategori
|
IV
|
Tropisk beskyttelse
|
2 i samsvar med IEC 60068-1
|
Relativ fuktighet
|
95 % på 55 °C
|
Driftshøyde
|
0...2000 m
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−35…70 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…85 °C
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
7,1 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
7,1 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
9,4 cm
|
Package 1 Weight
|
465,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
BB1
|
Antall enheter i pakke 2
|
3
|
Pakke 2 Høyde
|
3,07 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
20,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
1,459 kg
|
Enhetstype pakke 3
|
S03
|
Antall enheter i pakke 3
|
33
|
Pakke 3 Høyde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
16,553 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Samsvar med unntak
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Halogeninnhold
|
Halogenfritt produkt
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|