|
|
|
A9FDB606
Acti9 - iDPN N Arc - 1P+N 6A C 6000A - Arc fault detection circuit breaker
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Termék neve
|
Acti 9 iDPN Vigi
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ívzárlatvédelmi megszakító
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Tűzmegelőzés ívfelismeréssel
|
Szabványok
|
EN/IEC 62606
IEC 60898-1
|
Készülék rövid neve
|
iDPN N Vigi
|
Pólusok megnevezése
|
1P+N
|
[In] névleges áram
|
6 A -30 °C
|
Görbe
|
C
|
Megszakítási kapacitás
|
6000 A Icn -230 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Nulla helyzete
|
Bal
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Kiegészítő jellemzők
Védett pólusok száma
|
1
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC 50 Hz megfelel IEC 62606
230 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
|
Készülék helye a rendszerben
|
Kimenő
|
Mágneses kioldási korlát
|
5...10 x In
|
Korlátozási osztály
|
3 megfelel IEC 60898-1
|
Küszöb kioldási feszültség
|
400 V 200 ms
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60898-1
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
400 V AC
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Helyi jelzés
|
ON/OFF, hibaelhárítás
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
20000 ciklus 230 V AC 50 Hz
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Kábelbemenet
|
Top
|
Csatlakozások - terminálok
|
Alagút típusú terminálok esetén 1 kábel 10 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok esetén 2 kábel 2,5 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok esetén 1 kábel 16 mm² merev
Alagút típusú terminálok esetén 2 kábel 2,5 mm² merev
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
14 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
2 N.m
|
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás
|
ProDis
Librio
|
Csatlakozási távolság
|
9 mm fázis és nulla között
|
9 mm-es osztások
|
4
|
Magasság
|
81 mm
|
Szélesség
|
36 mm
|
Mélység
|
72 mm
|
Nettó súly
|
190 g
|
Környezet
Hőveszteség
|
2,7 W -230 V - 6 A
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Trópusállóság
|
Súlyosság B megfelel IEC 60068-2-30 esetén 28 nap
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Terméktanúsítványok
|
RCM
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
10,0 cm
|
1. csomag súlya
|
220,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,004 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|