Schneider-Electric
 
A9N21546
A9N21546
Idpn - intreruptor - idpn - 1P + N - 10A - curba C
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Clario
Gama Clario
Nume produs IDPN
Tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker
Nume scurt al dispozitivului IDPN
Domeniul de aplicare al aparatului Distribution
Descriere poli 1P + N
Numărul polilor protejaţi 1
Pozitie neutrului Stanga
[In] curent nominal 10 A
Tip retea C.a.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba C
Capacitate de rupere 4500 A Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
Adecvare pentru izolatie Da
Suplimentare
Frecventa retea 50/60 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala 230 V c.a. 50/60 Hz between phase and neutral
Limita de declansare magnetica 5...10 x In
[Ics] capacitatea nominală de rupere în serviciu 4500 A 100 % x Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
Clasa de limitare 3 conformitate cu EN/IEC 60898-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu SR EN 60947-2
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Semnalizare locala Indicatie ON/OFF
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Module de 9 mm 2
Înălţime 81 mm
Lăţime 18 mm
Adâncime 78 mm
Greutate produs 115 g
Culoare Alb
Durabilitate mecanică 20000 cic
Durabilitate electrică 20000 cic
Descriere optiuni de blocare Padlocking device
Conexiuni - borne Terminal tunels aval0,33…10 mm² flexibil
Terminal tunels aval0,75…16 mm² rigid
Terminal tunels amonte0,33…10 mm² flexibil
Terminal tunels amonte0,75…16 mm² rigid
Lungimea de dezizolare a firului 13 mm
Cuplu de strângere 2 N.m
Protectie de scurgere la pamant Cutie de borne separata
Mediu
Standarde EN/IEC 60898-1
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Grad de poluare 3 conformitate cu IEC 60947-1
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60068-1
Umiditate relativă 95 % la 55 °C
Altitudine de funcţionare 2000 m
Temperatura de utilizare -25…70 °C
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 116 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,8 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 9 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 12
Greutatea formei de impachetare 2 2,392 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 10 cm
Latimea formei de impachetare 2 8 cm
Lungimea formei de impachetare 2 23 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 144
Greutatea formei de impachetare 3 17,095 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni