|
|
|
ABL8BBU24200
PHASEO Módulo BACK UP (UPS) 20A S/BAT
|
|
|
Principal
Rango de producto
|
Phaseo
|
Tipo de producto o componente
|
Módulo control de batería
|
Tensión de entrada
|
24...28.8 V CC
|
Tensión de salida
|
(bateríaU-0,5) V en modo batería CC
(Uin-0.25) V en modo nominal CC
|
Corriente máxima de salida
|
20 A
|
Complementario
Límites de tensión de entrada
|
22...30 V
|
Maximum power dissipation in W
|
7 W
|
Umbral de activación
|
Ajustable 22...36 V
|
Número de canales de salida
|
1
|
Consumo de corriente
|
0.6 A en carga
0,1 mA sin carga
<= 40.6 A
|
Tipo de protección de salida
|
Contra sobrecarga, tecnología de protección: 1,5 x In
Contra cortocircuitos, tecnología de protección: modo de respaldo de batería, reame automático
Contra cortocircuitos, tecnología de protección: modo suministr alim
|
Conexiones - terminales
|
Para relé diagnóstico: bornero de tornillo extraíble, conexión capacidad: 1 x 0.75 mm²
Para conexión entrada: terminales de tipo tornillo, conexión capacidad: 2 x 0,5...2 x 10 mm² AWG 20 ... AWG 8
Para conexión salida: terminales de tipo tornillo, conexión capacidad: 2 x 0,5...2 x 10 mm² AWG 20 ... AWG 8
|
Modo de fijación
|
Mediante clips sobre perfil DIN simétrico de 35 mm, posición de operado: HORS DICO(1)
Mediante clips sobre perfil DIN simétrico de 35 mm, posición de operado: vertical
|
Altitud máxima de funcionamiento
|
2000 m
|
Marcado
|
CE
|
Nombre de la prueba
|
Descargas electroestáticas conforme a EN/IEC 61000-4-2
Emisión conforme a EN 61000-6-3
Campo electromagnético inducido conforme a EN/IEC 61000-4-6 nivel_3
Campo electromagnético radiado conforme a EN/IEC 61000-4-3 nivel_3
Trans. rápido conforme a IEC 61000-4-4 nivel_3
Sobrvol conforme a EN/IEC 61000-4-5 nivel_2
Emisiones conducidas/radiadas conforme a EN 55022 clase B, 20 %
|
Señalizaciones frontales
|
Estado alarma: 1 relé OC
Estado batería: 1 relé OC
Estado fuente. aliment.: 1 relé OC
Estado de módulo: pantalla LCD
|
Ancho
|
60 mm
|
Alto
|
125 mm
|
Profundidad
|
160 mm
|
Peso del producto
|
0,5 kg
|
Entorno
Certificados de producto
|
RCM
EAC
|
Normas
|
UL 508
CSA C22.2 No 60950-1
|
Temperatura ambiente de funcionamiento
|
-25…60 °C
|
Temperatura ambiente de almacenamiento
|
-40…85 °C
|
Característica medioambiental
|
EMC conforme a EN 61000-6-3
EMC conforme a EN/IEC 61000-6-2
Segur. conforme a EN/IEC 60950-1
Segur. conforme a EN/IEC 61204-3
|
Grado de protección IP
|
IP20 conforme a EN/IEC 60529
|
Resistencia dieléctrica
|
500 V entre entrada y tierra
500 V entre salida y tierra
|
Categoría de sobretensión
|
Clase II conforme a VDE 0106-1
|
Humedad relativa
|
0…90 % durante funcionamiento
0…95 % durante almacenamiento
|
Corriente de entrada
|
24 V con marquesina ventilada
|
Resistencia a las vibraciones
|
2 gn (f= 11,9…150 Hz) conforme a EN/IEC 61131-2
3.5 mm (f= 3…11,9 Hz) conforme a EN/IEC 61131-2
|
Unidades de embalaje
Tipo de Unidad de Paquete 1
|
PCE
|
Número de Unidades en el Paquete 1
|
1
|
Paquete 1 Peso
|
1,468 kg
|
Paquete 1 Altura
|
9 cm
|
Paquete 1 ancho
|
19,5 cm
|
Paquete 1 Largo
|
19,5 cm
|
Tipo de Unidad de Paquete 2
|
P06
|
Número de Unidades en el Paquete 2
|
72
|
Paquete 2 Peso
|
118,7 kg
|
Paquete 2 Altura
|
80 cm
|
Paquete 2 Ancho
|
80 cm
|
Paquete 2 Largo
|
60 cm
|
Tipo de Unidad de Paquete 3
|
S03
|
Número de Unidades en el Paquete 3
|
8
|
Paquete 3 Peso
|
11,929 kg
|
Paquete 3 Altura
|
30 cm
|
Paquete 3 Ancho
|
30 cm
|
Paquete 3 Largo
|
40 cm
|
Sostenibilidad de la oferta
Garantía contractual
Periodo de garantía
|
18 Meses
|
|
|