|
|
|
ABL8RPS24050
Phaseo - alim. en mode commutation régulé - mono/biphasé - 200..500V - 24V 5A
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Alimentation Modicon
|
Type de produit ou équipement
|
Alimentation puissance
|
Type d'alimentation
|
Mode commutation régulée
|
Tension d'entrée nominale
|
100...120 V CA monophasé, raccordement(s): N-L1
200...500 V CA phase-phase, raccordement(s): L1-L2
|
Puissance nominale en W
|
120 W
|
Tension de sortie
|
24 V CC
|
Courant de sortie module d'alimentation
|
5 A
|
Amplification de courant temporaire admissible
|
1,5 x In (pendant 4 s)
|
Filtre anti-harmoniques
|
Courants harmoniques basse fréquences
|
Complémentaires
Limites de la tension d'entrée
|
85...132 V CA
170...550 V CA
|
Courant à l'appel
|
30 A
|
Pas de 18 mm
|
0,51 at 240 V CA
0,59 at 120 V CA
|
Rendement
|
87 %
|
Réglage tension de sortie
|
Réglable de 24 à 28,8 V
|
Puissance dissipée en W
|
15,5 W
|
Equipement fournis
|
Filtre de correction du facteur de puissance se conformer à CEI 61000-3-2
|
Type de protection en sortie
|
Contre la surcharge, protection technologique : réinitialisation manuelle ou automatique
Contre la surtension, protection technologique : 30 à 32 V, réinitialisation manuelle
Contre les courts-circuits, protection technologique : réinitialisation manuelle ou automatique
Contre la sous-tension, protection technologique : déclenchement si U < 21,6 V
Thermique, protection technologique : remise à zéro automatique
|
Mode de raccordement
|
Bornier débrochable à vis: 2 x 2,5 mm², pour relais de diagnostic
Bornes de type vis: 3 x 0, 5 à 3 x 4 mm², (AWG 22 à AWG 12) pour connexion entrée
Bornes de type vis: 1 x 0,5 à 1 x 4 mm², (AWG 22 à AWG 12) pour branchement à la terre de l'entrée
Bornes de type vis: 4 x 0,5 à 4 x 4 mm², (AWG 22 à AWG 12) pour connexion sortie
Bornes de type vis: 1 x 0,5 à 1 x 4 mm², (AWG 22 à AWG 12) pour raccordement de sortie à la terre
|
Etat LED
|
1 LED (vert et rouge) tension de sortie
1 LED (vert, rouge et orange) courant de sortie
|
Profondeur
|
125 mm
|
Hauteur
|
143 mm
|
Largeur
|
56 mm
|
Poids du produit
|
0,7 kg
|
Couplage de sortie
|
Parallèle
Séries
|
Marquage
|
CE
|
Support de montage
|
Profilé symétrique 35x15mm
Profilé symétrique 35x7,5mm
|
Position de montage
|
Verticale
|
Alimentation
|
SELV se conformer à CEI 60950-1
SELV se conformer à CEI 60204-1
SELV se conformer à CEI 60364-4-41
|
Tenue diélectrique
|
3500 V avec entre entrée et terre
4000 V avec entre entrée et sortie
500 V avec entre sortie et terre
|
Environnement
Normes
|
CSA C22.2 No 60950-1
UL 508
EN/CEI 62368-1
|
Certifications du produit
|
CCSAus
EAC
KC
RCM
UL
|
Caractéristique d'environnement
|
CEM se conformer à CEI 61000-6-1
CEM se conformer à CEI 61000-6-3
CEM se conformer à EN 55024
CEM se conformer à CEI 61000-6-4
CEM se conformer à EN/CEI 61204-3
Sécurité se conformer à CEI 60950-1
Sécurité se conformer à EN/CEI 61204-3
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529
|
Température de fonctionnement
|
50…60 °C avec facteur de réduction position de montage A < 2000 m
-25…50 °C sans déclassement position de montage A < 2000 m
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,576 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
14,467 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
16,503 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
911,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
105
|
Hauteur de l'emballage 2
|
73,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
95,655 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
Sans PVC
|
Oui
|
Proposition 65 de Californie
|
WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
|
Garantie contractuelle
|
|