|
|
|
AK5PC34
Skinneplugg 32A 3L+N L=250mm
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Linergy
|
Produktnavn
|
HK
|
Produkt eller type komponent
|
Støpsel
|
Antall poler
|
3P + N
|
[Ith] fri luft termisk strøm
|
32 A
|
I²t ved aktivering
|
200000 A².s
|
Antall punkter
|
2
|
Antall kabler
|
4 kabel (kabler) 4 mm²
|
Kabellengde
|
0,25 m
|
Antall pr. sett
|
Sett á 6
|
Komplementær
[Ui] isolasjonsspenning
|
600 V i samsvar med CSA
600 V i samsvar med UL
690 V i samsvar med IEC 60439-1
|
Peak strøm
|
25 kA
|
Bredde
|
36 mm
|
Høyde
|
46 mm
|
Dybde
|
38 mm
|
Vekt
|
0,05 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 60439
|
Produktsertifikater
|
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
DNV
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
13,500 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
12,700 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
15,500 cm
|
Package 1 Weight
|
70,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
BB1
|
Antall enheter i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Høyde
|
13,500 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
12,700 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
15,500 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
493,000 g
|
Enhetstype pakke 3
|
S04
|
Antall enheter i pakke 3
|
96
|
Pakke 3 Høyde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
60,000 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
8,681 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
I samsvar
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|