|
|
|
AP9630
UPS Network Management Card 2
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 06, 2022
|
|
|
|
|
Übersicht
Lieferzeit
|
Normalerweise auf Lager
|
Hauptmerkmale
Geliefertes Zubehör
|
CD mit Software
Benutzerhandbuch
|
Abmessungen
Farbe
|
Schwarz
|
Höhe
|
3,8 cm
|
Breite
|
12,1 cm
|
Tiefe
|
11,4 cm
|
Produktgewicht
|
0,08 kg
|
Montagepräferenz
|
No preference
|
Montagemodus
|
Nicht Rack-montierbar
|
Konformität
Normen
|
EN 55022 Klasse A
EN 55024
FCC Teil 15 Klasse A
ICES-003
|
Produktzertifizierungen
|
AS/NZS 3548 (C-Tick) Klasse A
GOST
VCCI Klasse A
|
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…45 °C
|
Betriebshöhe
|
0 - 10.000 ft
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 %
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-5…45 °C
|
Aufbewahrungshöhe
|
0,00…15240,00 m
|
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
|
0…95 %
|
Kommunikation & Management
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Bleifrei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Optimierte Energieeffizienz
|
Energieeffizientes Produkt
|
Take-back
|
Take-back program available
|
Vertragliche Gewährleistung
Garantie
|
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
|
|
|