|
|
|
ATV212HU30M3X
ATV212 230V 3.0kW uEMC IP20
|
|
|
|
|
Utfasingsdato FEB 10, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Kortnavn utstyr
|
ATV212
|
Produsert i
|
Asynkrone motorer
|
Antall faser i nettverket
|
3 faser
|
Motoreffekt kW
|
3 kW
|
Motoreffekt hk
|
4 hp
|
Spenningsgrenser
|
170…264 V
|
Nettfrekvens
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Nettstrøm
|
10 A på 240 V
11,9 A på 200 V
|
Produktspekter
|
Altivar 212
|
Produkt eller type komponent
|
Frekvensomformer
|
Produktspesifikk applikasjon
|
Pumper og vifter i HVAC
|
Kommunikasjonsport protokoll
|
Modbus
LonWorks
METASYS N2
BACnet
APOGEE FLN
|
[Us] matespenning
|
200...240 V - 15...10 %
|
EMC filter
|
Uten EMC filter
|
IP grad av beskyttelse
|
IP21
|
Komplementær
Tilsynelatende effekt
|
5,2 kVA på 240 V
|
Nominell utgangsstrøm
|
13,7 A på 230 V
|
Maksimale transient strøm
|
15,1 A for 60 s
|
Speed drive utgangsfrekvens
|
0,5…200 Hz
|
Hastighetsområde
|
1…10
|
Hastighet nøyaktighet
|
+/- 10 % of nominal slip 0.2 Tn to Tn
|
Lokal varsling
|
DC bus energized: 1 LED ( rød)
|
Utgangsspenning
|
<= strømforsyningsspenning
|
Skille
|
Electrical between power and control
|
Type kabel
|
Without mounting kit: 1 ledning(er)IEC kabel på 45 °C, kobber 90 ° C / XLPE/EPR
Without mounting kit: 1 ledning(er)IEC kabel på 45 °C, kobber 70 ° C / PVC
With UL Type 1 kit: 3 ledning(er)UL 508 kabel på 40 °C, kobber 75 ° C / PVC
|
Elektrisk tilkobling
|
VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: klemme 2,5 mm² / AWG 14
L1/R, L2/S, L3/T: klemme 6 mm² / AWG 10
|
Tiltrekkningsmoment
|
1,3 N.m, 11.5 lb.in ( L1/R, L2/S, L3/T)
0,6 N.m ( VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)
|
Forsyning
|
Internal supply for reference potentiometer (1 to 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 A, type beskyttelse: overspenning og kortslutnings beskyttelse
Internal supply: 24 V DC ( 21…27 V), <200 A, type beskyttelse: overspenning og kortslutnings beskyttelse
|
Sampling varighet
|
2 ms +/- 0.5 ms F discrete
2 ms +/- 0.5 ms R discrete
2 ms +/- 0.5 ms RES discrete
3,5 ms +/- 0.5 ms VIA analog
22 ms +/- 0.5 ms VIB analog
|
Responstid
|
FM 2 ms, toleranse +/- 0.5 ms for analog output
FLA, FLC 7 ms, toleranse +/- 0.5 ms for discrete output
FLB, FLC 7 ms, toleranse +/- 0.5 ms for discrete output
RY, RC 7 ms, toleranse +/- 0.5 ms for discrete output
|
Nøyaktighet
|
+/- 0.6 % ( VIA) ved en temperaturendring 60 ° C
+/- 0.6 % ( VIB) ved en temperaturendring 60 ° C
+/- 1 % ( FM) ved en temperaturendring 60 ° C
|
Lineær feil
|
VIA: +/- 0.15 % of maksimal verdi for inngang
VIB: +/- 0.15 % of maksimal verdi for inngang
FM: +/- 0.2 % for utgang
|
Analog utgangstype
|
FM switch-konfigurerbar spenning 0...10 V DC, impedans: 7620 Ohm, oppløsning 10 bits
FM konfigurerbar strøm 0...20 mA, impedans: 970 Ohm, oppløsning 10 bits
|
Digitale utganger
|
Konfigurerbar relé logikk: ( FLA, FLC) Nei - 100000 sykluser
Konfigurerbar relé logikk: ( FLB, FLC) NC - 100000 sykluser
Konfigurerbar relé logikk: ( RY, RC) Nei - 100000 sykluser
|
Minimum brytestrøm
|
3 mA på 24 V DC for konfigurerbar relé logikk
|
Maximum svitsjestrøm
|
5 A på 250 V AC på ohmsk belastning - cos phi = 1 - L/R = 0 ms ( FL, R)
5 A på 30 V DC på ohmsk belastning - cos phi = 1 - L/R = 0 ms ( FL, R)
2 A på 250 V AC på induktiv belastning - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms ( FL, R)
2 A på 30 V DC på induktiv belastning - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms ( FL, R)
|
Digital inngangstype
|
F programerbar 24 V DC, med nivå 1 PLC, impedans: 4700 Ohm
R programerbar 24 V DC, med nivå 1 PLC, impedans: 4700 Ohm
RES programerbar 24 V DC, med nivå 1 PLC, impedans: 4700 Ohm
|
Diskrét inngangs logikk
|
Positiv logikk (kilde) ( F, R, RES), <= 5 V (state 0), >= 11 V (state 1)
Negativ logikk (sink) ( F, R, RES), >= 16 V (state 0), <= 10 V (state 1)
|
Dielektrisk styrke
|
2830 V DC mellom jord og effektklemmer
4230 V DC mellom kontroll og effektklemmer
|
Isolasjonsmotstand
|
>= 1 mOhm 500 V DC for 1 minutt
|
Frekvensoppløsning
|
Display unit: 0,1 Hz
Analog inngang: 0.024/50 Hz
|
Kommunikasjonsfunksjoner
|
Tid ut innstillingen fra 0,1 til 100 s
Lese enhetsidentifikasjon (43)
Overvåking inhiberbare
Leser holder registre (03) 2 ord maksimal
Skrive ett register (06)
Skrive flere registre (16) 2 ord maksimal
|
Funksjonskort
|
Kommunikasjon kort for LonWorks
|
Effekttap i W
|
146 W
|
Luft gjennomgang
|
50 m3/t
|
Specific application
|
HVAC
|
Variable speed drive application selection
|
Building - HVAC compressor for scroll
Building - HVAC vifte
Building - HVAC pumpe
|
Motor power range AC-3
|
2,2…3 kW på 200…240 V 3 faser
|
Motor starter typen
|
Variable speed drive
|
Antall digitale utganger
|
2
|
Antall analoge innganger
|
2
|
Analogue input type
|
VIA switch-konfigurerbar spenning: 0...10 V DC 24 V max, impedans: 30000 Ohm, oppløsning 10 bits
VIB konfigurerbar spennings: 0...10 V DC 24 V max, impedans: 30000 Ohm, oppløsning 10 bits
VIB konfigurerbar PTC probe: 0 ... 6 sonder, impedans: 1500 Ohm
VIA konfigurerbar strøm: 0...20 mA, impedans: 250 Ohm, oppløsning 10 bits
|
Analog utgangsnummer
|
1
|
Fysisk interface
|
2-tråds RS 485
|
Tilkoblingstype
|
1 RJ45
En åpen stil
|
Overføringshastighet
|
9600 bps eller 19200 bps
|
Ramme for overføring
|
RTU
|
Antall adresser
|
1…247
|
Dataformat
|
8 bits, en stop, Odd selv eller ingen konfigurerbar paritet
|
Polarisasjonstype
|
Ingen impedans
|
Motorkontroll metode
|
Spennings- / frekvensforhold, 5 poeng
Spennings- / frekvensforhold, automatisk IR kompensasjon (U / f + automatisk Uo)
Spennings- / frekvensforhold, 2 poeng
Fluks vektor kontroll uten sensor, standard
Spennings- / frekvensforhold - Energy Saving, kvadratisk U / f
|
Dreiemoment nøyaktighet
|
+/- 15 %
|
Forbigående overbelastning (vridmoment)
|
120 % av nominell motormoment +/- 10 % for 60 s
|
Akselerasjons- og retardasjonsramper
|
Automatisk basert på last
Lineær justerbare separat fra 0,01 til 3200 s
|
Motor slip kompensasjon
|
Not available in voltage/frequency ratio motor control
Automatic whatever the load
Justrbar
|
Switching frequency
|
6...16 kHz Justrbar
12...16 kHz med belastningsfaktor
|
Nominell svitsjefrekvens
|
12 kHz
|
Bremsing til stillstand
|
Ved DC-bremsing
|
Nettverksfrekvens
|
47.5...63 Hz
|
Maks kortslutningsnivå Isc
|
5 kA
|
Beskyttelsestype
|
Overopphetingsvern: drive
Thermal power stage: drive
Short-circuit between motor phases: drive
Input phase breaks: drive
Overspenning mellom utgangsfaser og jording: drive
Overspenninger på DC bus: drive
Break on the control circuit: drive
Mot overskridelse av hastighetsgrenser: drive
Line supply overvoltage and undervoltage: drive
Line supply undervoltage: drive
Mot bortfall av nettfase: drive
Thermal protection: Motor
Mot brudd av motorfase: Motor
With PTC probes: Motor
|
Bredde
|
142 mm
|
Høyde
|
184 mm
|
Dybde
|
150 mm
|
Vekt
|
3,05 kg
|
Miljø
Forurensninggrad
|
3 i samsvar med IEC 61800-5-1
|
IP-grad
|
IP20 on upper part uten blanking plate på lokket i samsvar med IEC 61800-5-1
IP20 on upper part uten blanking plate på lokket i samsvar med IEC 60529
IP21 i samsvar med IEC 61800-5-1
IP21 i samsvar med IEC 60529
IP41 on upper part i samsvar med IEC 61800-5-1
IP41 on upper part i samsvar med IEC 60529
|
Vibrasjonsmotstand
|
1,5 mm (f= 3…13 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-8
|
Støtmotstand
|
15 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Miljødata
|
Klasse 3C1 i samsvar med IEC 60721-3-3
Klasse 3S2 i samsvar med IEC 60721-3-3
|
Støynivå
|
51 dB i samsvar med 86/188/EEC
|
Driftshøyde
|
1000...3000 m begrenset til 2000 m for Corner Jordet distribusjonsnett med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
<= 1000 m uten lastreduksjon
|
Relativ fuktighet
|
5…95 % uten kondens i samsvar med IEC 60068-2-3
5…95 % uten dryppende vann i samsvar med IEC 60068-2-3
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
−10…40 °C ( uten lastreduksjon)
40…50 °C ( med belastningsfaktor)
|
Driftsposisjon
|
Vertikal +/- 10 grader
|
Produktsertifikater
|
NOM 117
C-Tick
UL
CSA
|
Merking
|
CE
|
Standarder
|
IEC 61800-3 miljø 1 kategori C2
IEC 61800-3 miljø 1 kategori C3
IEC 61800-3 miljø 2 kategori C1
IEC 61800-3 miljø 2 kategori C3
IEC 61800-3 miljø 2 kategori C2
IEC 61800-3 miljø 2 kategori C2
IEC 61800-3
IEC 61800-3 miljø 1 kategori C3
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3 miljø 1 kategori C1
IEC 61800-3 miljø 2 kategori C3
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3 miljø 1 kategori C1
UL Type 1
IEC 61800-3 miljø 1 kategori C2
IEC 61800-3 miljø 2 kategori C1
|
Monteringsmåte
|
Med kjølelegeme
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Immunitetstest for elektrostatisk utladning nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-2
Strålings radiofrekvente elektromagnetiske felt immunitet test nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test nivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-5
Immunitetstest for ledet radiofrekvens nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-6
Spenningsfall og avbrudd immunitet test i samsvar med IEC 61000-4-11
|
Reguleringssløyfe
|
Justerbar PI regulator
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−25…70 °C
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
24 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
24,5 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
24,5 cm
|
Package 1 Weight
|
2,797 kg
|
Enhetstype pakke 2
|
P06
|
Antall enheter i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Høyde
|
75 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
60 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
80 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
46,564 kg
|
Bærekraftig
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|