Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Filtro EMC
|
Sem filtro EMC
|
Tipo de arrefecimento
|
Auto-refrigerada
|
Protocolo da porta de comunicação
|
Modbus
|
Tipo de conector
|
RJ45 na face frontal) para Modbus
|
Interface física
|
RS 485 de 2 fios para Modbus
|
Estrutura de transmissão
|
RTU para Modbus
|
Velocidade de transmissão
|
4800 bit/s
9600 bit/s
19200 bit/s
38400 bit/s
|
Número de endereços
|
1…247 para Modbus
|
Serviço de comunicação
|
Ler registos guardados (03) 29 palavras
Escrever registo único (06) 29 palavras
Escrever vários registos (16) 27 palavras
Ler/escrever vários registos (23) 4/4 palavras
Ler identificação de dispositivo (43)
|
Corrente de linha de curto-circuito prevista Icc
|
2,1 A a 380 V trabalho pesado (aplicação indústrial))
1,8 A a 460 V trabalho pesado (aplicação indústrial))
|
Potência aparente
|
1,4 kVA a 460 V trabalho pesado (aplicação indústrial))
|
Linha potencial Isc
|
5 kA ( trabalho pesado (aplicação indústrial) )
|
Corrente de saída contínua
|
1,5 A trabalho pesado (aplicação indústrial)
|
Corrente momentânea máxima
|
2,3 A durante 60 s trabalho pesado (aplicação indústrial))
|
Dissipação de potência em W
|
22,7 W, at In trabalho pesado (aplicação indústrial))
|
Frequência de saída do propulsor de velocidade
|
0,5…400 Hz
|
Frequência de comutação nominal
|
4 kHz
|
Frequência de comutação
|
2...12 kHz ajustável
|
Gama de velocidades
|
1…20 para motor assíncrono
|
Sobrebinário transitório
|
170…200 % de torque nominal do motor, dependendo da classificação da drive e tipo de motor
|
Binário de travagem
|
Até 70% do binário nominal do motor sem resistência de travagem
|
Perfil de controlo de motor assíncrono
|
Relação tensão/frequência, racio (V/f)
Tensão / relação de frequência - Economia de Energia, quadrático U / f
Sensorless vector control (SVC)
|
Compensação da diferença de velocidade do motor
|
Ajustável
|
Tensão de saída
|
380...460 V trifásico
|
Ligação elétrica
|
Terminal, capacidade de aperto: 1.5...2.5 mm², AWG 16...AWG 14 L1, L2, L3, U, V, W)
|
Binário de aperto
|
0,8…1 N.m
|
Isolamento
|
Eléctrico entre a potência e o controlo
|
Alimentação
|
Alimentação interna para potenciómetro de referência 5 V 4,75…5,25 V)CC, <10 mA com protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Alimentaçãointerna para entradas lógicas 24 V 20,4…28,8 V)CC, <100 mA com protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos
|
Número de entrada analógica
|
1
|
Tipo da entrada analógica
|
Corrente configurável AI1 0...20 mA 250 Ohm
Tensão configurável AI1 0...10 V 30 kOhm
Tensão configurável AI1 0...5 V 30 kOhm
|
Número de entrada discreta
|
4
|
Tipo de entrada discreta
|
Programável LI1...LI4 24 V 18...30 V
|
Lógica de entrada discreta
|
Lógica negativa (colector), > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 1), impedância de entrada 3.5 kOhm
Lógica positiva (fonte), 0...< 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1)
|
Duração de amostra
|
10 ms para entrada analógica
20 ms, tolerância +/- 1 ms para entrada lógica
|
Erro de linearidade
|
+ / - 0,3% do valor máximo para entrada analógica
|
Número de saída analógica
|
1
|
Tipo da saída analógica
|
AO1 tensão configurável através de software 0...10 V CA 0...10 V 0…0,02 A, impedância: 470 Ohm, resolução 8 bits
AO1 corrente configurável através de software 0...20 mA, impedância: 800 Ohm, resolução 8 bits
|
Número de saída discreta
|
2
|
Tipo de saída discreta
|
Saída lógica LO +, LO-
Saída de relé protegido R1A, R1B, R1C 1 A/F
|
Corrente de comutação mínima
|
5 mA a 24 V CC para relé lógico
|
Corrente de comutação máxima
|
2 A a 250 V CA ligado indutivo carga cos phi = 0,4 E / D = 7 ms para relé lógico
2 A a 30 V CC ligado indutivo carga cos phi = 0,4 E / D = 7 ms para relé lógico
3 A a 250 V CA ligado resistiva carga cos phi = 1 E / D = 0 ms para relé lógico
4 A a 30 V CC ligado resistiva carga cos phi = 1 E / D = 0 ms para relé lógico
|
Rampas de aceleração e desaceleração
|
Linear a partir de 0...999.9 s
S
U
|
Travagem até à imobilização
|
Por injecção CC, <30 s
|
Tipo de proteção
|
Sobretensão na alimentação de potência
Subtensão na alimentação de potência
Sobre-corrente entre as fases de saída e a terra
Protecção contra sobreaquecimento
Curto-circuito entre fases do motor
Contra perda de fase em rede trifásica
Protecção térmica do motor via variador por cálculo contínuo do I²t
|
Resolução de frequência
|
Entrada analógica conversor A/D, 10 bits
Unidade de ecrã 0,1 Hz
|
Constante temporal
|
20 ms +/- 1 ms para alteração de referência
|
Posição de funcionamento
|
Vertical +/- 10 graus
|
Altura
|
143 mm
|
Largura
|
72 mm
|
Profundidade
|
130 mm
|
Peso líquido
|
0,8 kg
|
Frequência de alimentação
|
50/60 Hz +/- 5 %
|
Destino do produto
|
Motores assíncronos
|
Compatibilidade electromagnética
|
Teste de imunidade eléctrica rápida de transientes/explosão - test level: NÍVEL 4 conforming to IEC 61000-4-4
Teste de imunidade a descargas electrostáticas - test level: NÍVEL 3 conforming to IEC 61000-4-2
Imunidade a perturbações guiadas - test level: NÍVEL 3 conforming to IEC 61000-4-6
Teste de imunidade ao campo electromagnético de radiofrequência com radiação - test level: NÍVEL 3 conforming to IEC 61000-4-3
Teste de imunidade contra quedas e interrupções da tensão conforming to IEC 61000-4-11
Teste de imunidade contra sobretensão - test level: NÍVEL 3 conforming to IEC 61000-4-5
|
Normas
|
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
|
Certificações de produtos
|
CE
EAC
KC
|
Grau de proteção IP
|
IP20 sem placa de obturação na parte superior
IP4X topo
|
Grau de poluição
|
2em conformidade com IEC 61800-5-1
|
Característica ambiental
|
Resistência a poluição por poeiras classe 3S2em conformidade com IEC 60721-3-3
Resistência a poluição quimica classe 3C3em conformidade com IEC 60721-3-3
|
Resistência ao choque
|
15 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Humidade relativa
|
5…95 % sem condensaçãoem conformidade com IEC 60068-2-3
5…95 % sem gotejamento de águaem conformidade com IEC 60068-2-3
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-10…55 °C sem degradação
55…60 °C cobertura de protecção da parte superior da unidade removida CRRT deratg de 2,2% por ° C
|
Altitude de funcionamento
|
<= 1000 m sem desclassificação de corrente
|