Schneider-Electric
 
ATV310HU22N4E picture- web-product-data-sheet
ATV310HU22N4E
Frekvenciaváltó ATV310, 2.2 kW, 3 hp, 380...460 V, 3 fázis
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Easy Altivar 310
Termék vagy komponens típusa VAV szabályozó
Termékspecifikus alkalmazás Egyszerű gép
Összeszerelés Hőnyelővel
Készülék rövid megnevezése ATV310
Fázisok hálózatszáma Három fázis
[Us] névleges betáplálási feszültség 380...480 V -15...20 %
Motorteljesítmény kW 2,2 kW
Motorteljesítmény LE 3 LE
Zajszint 50 dB
Kiegészítő jellemzők
Termék felhasználási területe Aszinkron motorok
Készletenkénti mennyiség 10 darabos készlet
EMC szűrő EMC szűrő nélkül
Hűtés típusa Integrált ventilátor
Betáplálási frekvencia 50/60 Hz +/- 5 V
Kommunikációs protokoll Modbus 32-bites bővítmények
Csatlakozó típusa RJ45 (a mellső panelen) esetén Modbus 32-bites bővítmények
Fizikai interfész 2-vezetékes RS 486 esetén Modbus 32-bites bővítmények
Átviteli keret RTU esetén Modbus 32-bites bővítmények
Átviteli ráta 4800 bit/s
9600 bit/s
19200 bit/s
38400 bit/s
Címek száma 1…247 esetén Modbus 32-bites bővítmények
Kommunikációs szolgáltatás Olvasási rögzítés-feljegyzések (03) 29 szó
Egyes regisztert ír (06) 29 szó
Többes regisztert (16) ír 27 szó
Több feljegyzés olvasása/írása (23) 4/4 szó
Olvasóeszköz azonosít (43)
Fázis áram 7,2 A
46,6 A
Látszólagos teljesítmény 5,7 kVA
31,2 kVA
Feltáró vezeték Isc 5 kA
5 kA
Folyamatos kimeneti áram 5,5 A -4 kHz
36 A -4 kHz
Maximális átmeneti áram 8,3 A esetén 60 s
39,6 A esetén 60 s
Teljesítményveszteség W-ben 66,32 W Ith esetén
517,6 W Ith esetén
Frekvenciaváltó kimeneti frekvencia 0,5…400 Hz
Névleges kapcsolási frekvencia 4 kHz
Kapcsolási frekvencia 2...12 kHz állítható
Sebességtartomány 1…20
Átmeneti túlnyomaték 170…200 % motor névleges nyomatéka a hajtáslánc teljesítménye és motor típusa függvényében
Fékezési nyomaték Up to 150 % of nominal motor torque fékellenállással nagy nyomaték esetén
Legfeljebb a névleges motornyomaték 70%-ig fékezőegység nélkül
Aszinkron motor vezérlőprofil Másodfokú feszültség/frekvenciaarány
Energiamegtakarítási arány
Érzékelő nélküli fluxusvektor vezérlés
Motorcsúszás-kompenzáció A gyárban előre beállított
Állítható
Kimeneti feszültség 380...460 V három fázis
Villamos csatlakozás Sorkapocs, szorító kapacitás: 1.5...25 mm² (L1, L2, L3, PA/+, PB, U, V, W)
Szorító nyomaték 0,8…1 N.m
Szigetelés Villamos az energia és vezérlés között ???
Tápellátás Belső táp referencia potenciométer számára (2,2 – 10 kOhm): 5 V (4,75…5,25 V)DC elkülönítetlen, <10 mA mellett túlterhelés (hosszú idő)
Belső a rendszerbuszon keresztül: 24 V (20,4…28,8 V)DC elkülönítetlen, <100 mA mellett túlterhelés (hosszú idő)
Analóg bemenetek száma 1
Analóg bemenet típusa Konfigurálható áram AI1 0...20 mA 250 Ohm
Konfigurálható feszültség AI1 0...10 V 30 kOhm
Konfigurálható feszültség AI1 0...5 V 30 kOhm
Diszkrét bemenet száma 4
Diszkrét bemenet típusa Programozható LI1...LI4 24 V 18...30 V
Diszkrét bemeneti logika Negatív logika (nyelő), > 16 V (állapot 0), < 10 V (állapot 1)3.5 kOhm
Pozitív logika (forrás), 0...< 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Mintavételi időtartam 10 ms esetén analóg bemenet
20 ms, tűréshatár +/- 1 % esetén logika bemenet
Linaeritási hiba +/- maximális érték 0,3 %-a esetén analóg bemenet
Analóg kimenetek szám 1
Analóg kimeneti típusa AO1 szoftverrel konfigurálható feszültség: 0...10 V, impedancia: 470 Ohm, felbontás 8 bit
AO1 szoftverrel konfigurálható áram: 0...20 mA, impedancia: 800 Ohm, felbontás 8 bit
Diszkrét kimeneti szám 2
Diszkrét kimenet típusa Logika kimenet LO+, LO-
Védett relékimenet R1A, R1B, R1C 1 kapcsolási ciklus
Minimális kapcsolóáram 5 mA -24 V DC esetén logika relé
Maximális kapcsolási áram 2 A -250 V AC mellett indukciós terhelés cos phi = 0,4 L/R = 7 ms esetén logika relé
2 A -320...460 V DC mellett indukciós terhelés cos phi = 0,4 L/R = 7 ms esetén logika relé
3 A -250 V AC mellett rezisztív terhelés cos phi = 1 L/R = 0 ms esetén logika relé
4 A -320...460 V DC mellett rezisztív terhelés cos phi = 1 L/R = 0 ms esetén logika relé
Gyorsítási és lassítási rámpák U
S
Linear from 0...999.9 s
Fékezés megállásig By DC injection, <30 s
Védelem típusa Tápvonali fáziskiesés
Alacsony tápfeszültségű vonal
Túláram a kimeneti fázisok és a föld között
Túlterhelés
Rövidzár-védelem
Felcserélt pólusú bemenőjelek megakadályozása
Hővédelem termikus túlterhelés relével
Frekvencia felbontás Analóg bemenet: 10 bit-es A/D átalakító
Dolly: 0,1 Hz
Időállandó 20 ms +/- 1 % reflex kimenethez
Működési helyzet Függőleges +/- 10 fok
Magasság 151 mm
Szélesség 105 mm
Mélység 143 mm
Súly 1,1 kg
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás EMC védelem - tesztszint: 4B szint megfelel EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - tesztszint: 3A szint megfelel EN/IEC 61000-4-2
Villamos tranziensek elleni védettség - tesztszint: 3A szint megfelel EN/IEC 61000-4-6 3-as szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt - tesztszint: 3A szint megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
Feszültség/áramimpulzus megfelel EN/IEC 61000-4-12
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - tesztszint: 3A szint megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
Szabványok EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-3
IP védettségi szint IP20 nincs kondenzáció vagy csöpögő víz
IP41 felső and alsó rész
Szennyezettségi fok 3 megfelel EN/IEC 61800-5-1
Környezeti jellemző Porszennyezéssel szembeni ellenállás 3S3 osztály megfelel EN/IEC 60721-3-3
Vegyi szennyezéssel szembeni ellenállás 3C3 osztály megfelel EN/IEC 60721-3-3
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
Relatív páratartalom 5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
5…95 % olvadóbiztosító betét nélkül megfelel IEC 60068-2-30
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -25…70 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…55 °C ajtó nélkül
55…60 °C a meghajtó tetejéről eltávolított védőfedél 2,2% áramcsökkenés fokonként
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 1,381 kg
1. csomag magassága 16 cm
1. csomag szélessége 19,5 cm
1. csomag hosszúsága 17,5 cm