Schneider-Electric
 
ATV630U07N4 image- web-product-data-sheet
ATV630U07N4
Altivar Process - variateur - 0,75Kw - 400/480V - IP21
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Altivar Process ATV600
Type de produit ou équipement Variateur de vitesse
Application spécifique du produit Process et utilitaires
Nom de l'appareil ATV630
Variante Version standard
Destination du produit Moteurs asynchrones
Moteurs synchrones
Filtre CEM Intégré avec 50 m câble moteur max se conformer à EN/CEI 61800-3 catégorie C2
Intégré avec 150 m câble moteur max se conformer à EN/CEI 61800-3 catégorie C3
Degré de protection IP IP21 se conformer à CEI 61800-5-1
IP21 se conformer à CEI 60529
Tension de service (Us) 380…480 V
Degré de protection UL type 1 se conformer à UL 508C
Type de refroidissement Convection forcée
Fréquence d'alimentation 50...60 Hz - 5...5 %
[Us] tension d'alimentation 380…480 V - 15...10 %
Puissance moteur kW 0,75 kW (surcharge faible)
0,37 kW (surcharge importante)
Puissance moteur hp 1 hp surcharge faible
0,5 hp surcharge importante
Courant de ligne 1,5 A à 380 V (surcharge faible)
1,3 A à 480 V (surcharge faible)
0,9 A à 380 V (surcharge importante)
0,8 A à 480 V (surcharge importante)
Courant de court-circuit présumé de ligne 50 kA
Puissance apparente 1,1 kVA à 480 V (surcharge faible)
0,7 kVA à 480 V (surcharge importante)
Courant de sortie permanent 2,2 A à 4 kHz pour surcharge faible
1,5 A à 4 kHz pour surcharge importante
Courant transitoire maximum 2,4 A pendant 60 s (surcharge faible)
2,3 A pendant 60 s (surcharge importante)
Profil de commande pour moteur asynchrone Couple constant
Couple variable
Couple optimisé
Profil contrôle moteur synchrone Moteur à aimant permanent
Moteur synchrone à réluctance
Fréquence de sortie du variateur de vitesse 0,1…500 Hz
Fréquence de découpage nominale 4 kHz
Fréquence de commutation 2...12 kHz réglable
4...12 kHz avec facteur de réduction
Fonction de sécurité STO (suppression sûre du couple) SIL 3
Entrée logique 16 vitesses programmées
Protocole de communication Modbus TCP
Ethernet
Modbus série
Carte d’options Position A: module de communication, Profibus DP V1
Position A: module de communication, Profinet
Position A: module de communication, DeviceNet
Position A: module de communication, Modbus TCP/EtherNet/IP
Position A: module de communication, CANopen daisy chain RJ45
Position A: module de communication, CANopen SUB-D 9
Position A: module de communication, CANopen bornes à vis
Position A/position B: module d'extension E/S digital et analogique
Position A/position B: module d'extension relais
Position A: module de communication, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Module de communication, BACnet MS/TP
Module de communication, Ethernet Powerlink
Complémentaires
Mode d'installation Montage au mur
Nombre de phases réseau 3 phases
Nombre de sorties TOR 0
Type de sortie logique Sorties relais R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA
Sorties relais R1A, R1B, R1C 30 V CC 3000 mA
Sorties relais R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Sorties relais R2A, R2C 30 V CC 5000 mA
Sorties relais R3A, R3C 250 V AC 5000 mA
Sorties relais R3A, R3C 30 V CC 5000 mA
Tension de sortie <= tension d'alimentation
Amplification de courant temporaire admissible 1,1 x In pendant 60 s (surcharge faible)
1,5 x In pendant 60 s (surcharge importante)
Compensation de glissement du moteur Indisponible en loi pour moteur à aimant permanent
Peut être supprimé
Automatique quelque soit la charge
Réglable
Rampes d'accélération et décélération À réglage linéairement de 0,01 ... 9999 s
Interface physique Ethernet
2-fils RS 485
Freinage d'arrêt 4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
Type de protection Protection thermique: moteur
Suppression sûre du couple: moteur
Perte de phase du moteur: moteur
Protection thermique: variateur
Suppression sûre du couple: variateur
Surchauffe: variateur
Surintensité entre phases de sortie et terre: variateur
Surtension en sortie: variateur
Protection contre les courts-circuits: variateur
Perte de phase du moteur: variateur
Surtension sur le bus DC: variateur
Surtension d'alimentation électrique: variateur
Sous-tension d'alimentation électrique: variateur
Perte de phase d'alimentation électrique: variateur
Survitesse: variateur
Coupure sur le circuit de contrôle: variateur
Vitesse de transmission 10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps
Résolution en fréquence Unité d'affichage: 0,1 Hz
Entrée analogique: 0,012/50 Hz
Trame de transmission RTU
Raccordement électrique Contrôle: bornes débrochables à vis 0,5…1,5 mm²/4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
Moteur: bornier à vis 2,5…6 mm²/AWG 14…AWG 10
Entrée: bornier à vis 2,5…6 mm²/AWG 14…AWG 10
Type de connecteur RJ45 (sur le terminal graphique déporté) pour Ethernet/Modbus TCP
RJ45 (sur le terminal graphique déporté) pour Modbus série
Format des données 8 bits, configurable pair, impair ou sans parité
Type de polarisation Aucune impédance
Mode d'échange Half duplex, full duplex, auto-négociation Ethernet/Modbus TCP
Nombre d'adresses 1…247 pour Modbus série
Méthode d'accès Esclave Modbus TCP
Alimentation Alimentation externe pour entrées numériques: 24 V CC (19…30 V), <1,25 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
Alimentation externe pour entrées numériques et STO: 24 V CC (21…27 V), <200 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
Signalisation locale Pourdiagnostique local 3 LEDs
Pourstatut de la communication embarquée 3 LEDs (double couleur)
Pourstatut du module de communication 4 LEDs (double couleur)
Pourprésence de tension 1 LED (rouge)
Largeur 144 mm
Hauteur 350 mm
Profondeur 203 mm
Poids du produit 4,5 kg
Nombre d'entrées analogiques 3
Type d'entrée analogique AI1, AI2, AI3 tension configurable par logiciel: 0...10 V CC, impédance: 31,5 kOhm, résolution 12 bits
AI1, AI2, AI3 courant configurable par logiciel: 0...20 mA, impédance: 250 Ohm, résolution 12 bits
AI2 entrée analogique de tension: - 10...10 V CC, impédance: 31,5 kOhm, résolution 12 bits
Nombre d'entrées TOR 8
Type d'entrée logique DI7, DI8 programmable comme entrée en train d'impulsions: 0…30 kHz, 24 V CC (<= 30 V)
Compatibilité de l'entrée numérique DI1…DI6: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à EN/CEI 61131-2
DI5, DI6: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à CEI 65A-68
STOA, STOB: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à EN/CEI 61131-2
Entrée logique Logique positive (source) (DI1…DI8), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
Logique négative (sink) (DI1…DI8), > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
Nombre de sorties analogiques 2
Type de sortie analogique Tension configurable par logiciel AQ1, AQ2: 0...10 V CC impedance 470 Ohm, résolution 10 bits
Courant configurable par logiciel AQ1, AQ2: 0...20 mA, résolution 10 bits
Courant configurable par logiciel DQ-, DQ+: 30 V CC
Courant configurable par logiciel DQ-, DQ+: 100 mA
Durée d'échantillonnage 2 ms +/- 0,5 ms (DI1…DI4) - entrée numérique
5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - entrée numérique
5 ms +/- 0,1 ms (AI1, AI2, AI3) - entrée analogique
10 ms +/- 1 ms (AO1) - sortie analogique
Précision +/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 pour une variation de température de 60 °C entrée analogique
+/- 1 % AO1, AO2 pour une variation de température de 60 °C sortie analogique
Erreur de linéarité AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée analogique
AO1, AO2: +/-0,2 % pour sortie analogique
Nombre de sorties relais 3
Type de sortie relais Relais configurable R1: relais de défaut F/O durabilité électrique 100000 cycle
Relais configurable R2: relais de séquence "F" durabilité électrique 100000 cycle
Relais configurable R3: relais de séquence "F" durabilité électrique 100000 cycle
Durée d’actualisation Sortie relais (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
Courant commuté minimum Sortie relais R1, R2, R3: 5 mA à 24 V CC
Courant commuté maximum Sortie relais R1, R2, R3 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 250 V AC
Sortie relais R1, R2, R3 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 30 V CC
Sortie relais R1, R2, R3 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 250 V AC
Sortie relais R1, R2, R3 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 30 V CC
Isolation Entre raccordements de puissance et de contrôle
Fréquence de sortie maximale 500 kHz
Courant maximum actuel en entrée par phase 1,5 A
Sélection d'application de variateur de vitesse Compresseur centrifuge Immeuble - CVC
Autre application Transformation des aliments et des boissons
Ventilateur Exploitation minière des minerais et des métaux
Pompe Exploitation minière des minerais et des métaux
Ventilateur Pétrole et gaz
Autre application Eau et eaux usées
Compresseur à vis Immeuble - CVC
Pompe Transformation des aliments et des boissons
Ventilateur Transformation des aliments et des boissons
Pulvérisation Transformation des aliments et des boissons
Électropompe submersible Pétrole et gaz
Pompe à injection d'eau Pétrole et gaz
Pompe de carburéacteur Pétrole et gaz
Compresseur pour raffinerie Pétrole et gaz
Pompe centrifuge Eau et eaux usées
Pompe volumétrique Eau et eaux usées
Électropompe submersible Eau et eaux usées
Pompe à vis Eau et eaux usées
Compresseur à lobes Eau et eaux usées
Compresseur à vis Eau et eaux usées
Compresseur centrifuge Eau et eaux usées
Ventilateur Eau et eaux usées
Convoyeur Eau et eaux usées
Mélangeur Eau et eaux usées
Plage de puissance moteur AC - 3 0,55…1 kW à 380…440 V 3 phases
0,55…1 kW à 480…500 V 3 phases
Quantité du lot 1
Installation du coffret Mural
Environnement
Résistance d'isolement > 1 MOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre
Intensité sonore 54,5 dB se conformer à 86/188/EEC
Puissance dissipée en W Convection naturelle: 26 W à 380 V, fréquence de commutation 4 kHz
Convection forcée: 21 W à 380 V, fréquence de commutation 4 kHz
Débit d'air 38 m3/h
Position de montage Vertical +/- 10 degrés
THDI maximal <48 % pleine charge se conformer à CEI 61000-3-12
Compatibilité électromagnétique Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
Degré de pollution 2 se conformer à EN/CEI 61800-5-1
Tenue aux vibrations 1,5 mm crête-à-crête (f= 2…13 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Humidité relative 5…95 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-3
Température de l'air ambiant en fonctionnement -15…50 °C (sans déclassement)
50…60 °C (avec facteur de réduction)
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Altitude de fonctionnement <= 1000 m sans déclassement
1000…4800 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
Normes UL 508C
EN/CEI 61800-3
Environnement 1 catégorie C2 EN/CEI 61800-3
Environnement 2 catégorie C3 EN/CEI 61800-3
EN/CEI 61800-5-1
CEI 61000-3-12
CEI 60721-3
CEI 61508
CEI 13849-1
Certifications du produit TÜV
ATEX zone 2/22
CSA
DNV-GL
UL
ATEX INERIS
Marquage CE
Normes UL 508C
EN/CEI 61800-3
EN/CEI 61800-3 environnement 1 catégorie C2
EN/CEI 61800-3 environnement 2 catégorie C3
EN/CEI 61800-5-1
CEI 61000-3-12
CEI 60721-3
CEI 61508
CEI 13849-1
Catégorie de surtension III
Boucle de régulation Régulateur PID réglable
Pression acoustique 54,5 dB
Degré de pollution 2
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 5,756 kg
Hauteur de l'emballage 1 31,5 cm
Largeur de l'emballage 1 17,6 cm
Longueur de l'emballage 1 40,5 cm
Type d'emballage 2 P06
Nb produits dans l'emballage 2 6
Poids de l'emballage 2 47,536 kg
Hauteur de l'emballage 2 73,5 cm
Largeur de l'emballage 2 80,0 cm
Longueur de l'emballage 2 60,0 cm
Hauteur de l'emballage 3 80 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Proposition 65 de Californie WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
Possibilités d'amélioration
print Produit améliorable avec de nouveaux composants