Schneider-Electric
 
BK650EI Bild- web-product-data-sheet
BK650EI
APC Back-UPS 650, 230 V, Batterie 12V, 9.0Ah
EAN Code: 
0731304219781
APC Brand
Eigenschaften
Overview
Lieferzeit Normalerweise auf Lager
Allgemein
Gelieferte Ausrüstung CD mit Software
Dokumentations-CD
2 Abnehmbare IEC-Stromkabel, C13 auf C14
USB-Kabel
Performance multiplier 1
Number of tare power 7 W
Number of power module free slots 0
Number of power module filled slots 0
Redundant No
Size UPS version Internetworking
Arbeitsstation
UPS size WS
Value multiplier 1
Abmessungen
Farbe Beige
Tiefe 28,4 cm
Höhe 16,5 cm
Montageort Front
Mounting preference No preference
Produktgewicht 6,03 kg
Montagevariante Nicht rackmontiert
Two post mountable 0
USB-kompatibel Yes
Breite 9,1 cm
Eingang
Netzwerkfrequenz 47–63 Hz
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-Erfassung
Plug standard IEC 60320 C14
Eingangsspannungsgrenzen 160 - 286 V einstellbar
180 - 266 V
Maximaler Eingangsstrom pro Phase 7 A
Schaltstromleistung 7 A
Anzahl von Kabeln 2
Eingangsspannung 230 V
Ausgang
Nennleistung in W 400 W
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt) 400 W
Frequenz am Ausgang (synchronisiert) 47...63 Hz synchronisiert
50/60 Hz +/- 1 Hz nicht synchronisiert
Topologie Standby
Wellentyp Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Nb of power socket outlets 3 IEC 60320 C13
1 IEC 60320 C13 Spitze
2 IEC-Steckbrücken Spitze
Curve equation Efficiency
Curve fixed loss 0,0102
Curve load maximum 100 %
Curve load minimum 2 %
Curve proportional loss 0
Curve square loss 0,0014
Curve X-axis maximum 100 %
Curve test cond ID Kurvenanpassung der gemessenen Daten in Übereinstimmung mit den ENERGY STAR Test-Methode für Unterbrechungsfreie Stromversorgungen. Alle Messungen wurden im normalen Betriebsmodus vorgenommen, unter typischen Umgebungsbedingungen mit einer Eingangsspannung von 230 V/50 Hz und einer gleichmäßigen ohmschen Last (Leistungsfaktor 1,0) am Ausgang.
Curve X-axis minimum 0 %
Curve X-axis title Load
Curve X-axis units Percentage
Curve Y-axis maximum 100 %
Curve Y-axis minimum 50 %
Curve Y-axis title Efficiency
Curve Y-axis units Percentage
Graph display 1
Output voltage 230 V
Maximum configurable power in VA 650 VA
Nennleistung in VA 650 VA
Umschaltzeit Typisch 6 ms, maximal 10 ms
Conformance
Produktzertifizierungen A-Tick
C-Tick
CE
GOST
NEMKO
Equipment protection policy Kompletter Nutzungszeitraum: 100.000 Euro
Kompletter Nutzungszeitraum: 50000 GBP
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
Relative Feuchtigkeit 5…95 %
Aufstellungshöhe 0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung -15…45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 5…95 %
Aufbewahrungshöhe 0,00…15240,00 m
Geräuschpegel 45 dBA
Show note OP temperature No
Batterien und Überbrückungszeit
Batterietyp Bleisäurebatterie
Vorinstallierte Batterien 0
Leere Batterieschächte 0
Typische Ladedauer 8 h
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™) 1
Flüssigelektrolytwert 0
Batteriespannung 12 V
Batteriekapazität 9,0 AH
Battery curve C
Ladekapazität der Batterie (Watt) ist hier die Ladeeinheit gemeint? 12 W rated
Battery power in VAH 95 VAh capacity
95 VAh runtime
Batterielebensdauer 4…6 Jahre
Battery graph comments Dieses Diagramm basiert auf gemessenen Autonomiezeitangaben. Alle Messungen wurden mit neuen, vollständig geladenen Batterien bei ohmscher Ausgangslast (LF = 1,0) durchgeführt. Die tatsächliche Autonomiezeit kann von den Werten in diesem Diagramm abweichen. Die tatsächliche Autonomiezeit ist abhängig von verschiedenen Variablen wie Alter der Batterie, Batterieladezustand, Umgebungsbedingungen und Eigenschaften der angeschlossenen Last
Extendable Run Time 0
Kommunikation & Management
Control panel LED-Statusanzeige mit On-Line: Batterie Ein: Batterie und Überlastanzeige tauschen
Steuerungspanel Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie: überlastalarm mit kontinuierlichem ton
Überspannungsschutz und Filterung
Überspannung Einschätzung 310 J
Data line protection Analoge Telefonleitung für Telefon/Fax/Modem/DSL (RJ45-Stecker)
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 7,31 kg
Höhe VPE1 49,4 cm
Breite VPE1 18,5 cm
Länge VPE1 41,5 cm
SCC14 10731304219788
Inhaltsmenge VPE2 1
Gewicht VPE2 7,30 kg
Inhaltsmenge VPE3 48
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Optimierte Energieeffizienz Energieeffizientes Produkt
Take-back Take-back program available
Contractual warranty
Garantie 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz