|
|
|
CA2KN40B7
Hjelpekontaktorer til Tesys K minikontaktorer
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
TeSys
|
Produktnavn
|
TeSys CAK
|
Produkt eller type komponent
|
Kontroll reléee
|
Kortnavn utstyr
|
CA2K
|
Driftskategori
|
Styrekrets
|
Driftskategori
|
AC-15
DC-13
|
Kontakttype
|
4 NO
|
[Ue] merkespenning
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
Kontrollkretstype
|
AC på 50/60 Hz
|
Styrespenning
|
24 V AC 50/60 Hz
|
Komplementær
[Ith] fri luft termisk strøm
|
10 A (at 50 °C)
|
Merkesluttevne Irms
|
110 A i samsvar med IEC 60947
|
Sikringsstørrelse
|
10 A gG conforming to IEC 60947
10 A gG conforming to VDE 0660
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
690 V i samsvar med IEC 60947
750 V i samsvar med VDE 0110 gruppe C
690 V i samsvar med BS 5424
600 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
|
Montering
|
Skinne
Plate
|
Tilkoblingsklemmer
|
Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5…4 mm²solid
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1,5…4 mm²solid
Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75…4 mm²fleksibel med
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75…4 mm²fleksibel uten
Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,34…1,5 mm²fleksibel med
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,34…1,5 mm²fleksibel uten
|
Tiltrekkningsmoment
|
1,3 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker flate Ø 6 mm
1,3 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker Philips No 2 6 mm
1,3 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker pozidriv No 2
|
Styrekretsens spenningsgrenser
|
Drop-out: 0,2 - 0,75 Uc (at <50 °C)
Operasjonell: 0,8 - 1,15 Uc (at <50 °C)
|
Driftstid
|
10...20 ms spiral de-energitilførselen og ingen åpning
10...20 ms spiral energitilførselen og NO lukking
|
Mekanisk levetid
|
10 Mcycles
|
Bruksområde
|
10000 cyc/h
|
Immunitet mot mikroavbrytelser
|
2 ms
|
Starteffekt (VA)
|
30 VA (at 20 °C)
|
Hold-in strømforbruk i VA
|
4,5 VA (at 20 °C)
|
Varmeavgivelse
|
1,3 W
|
Minimum brytespenning
|
17 V
|
Minimum brytestrøm
|
5 mA
|
Ikke overlappende avstand
|
0,5 mm
|
Isolasjonsmotstand
|
> 10 MOhm
|
Høyde
|
58 mm
|
Bredde
|
45 mm
|
Dybde
|
57 mm
|
Vekt
|
0,18 kg
|
Miljø
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Produktsertifikater
|
CB Scheme
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
|
IP-grad
|
IP2x
|
Overflatebeskyttelse
|
TC i samsvar med IEC 60068
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…50 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−50…80 °C
|
Driftshøyde
|
2000 m uten lastreduksjon
|
Flammehemming
|
V1 i samsvar med UL 94
Kravet 2 i samsvar med NF F 16-101
Kravet 2 i samsvar med NF F 16-102
|
Mekanisk robusthet
|
Vibrasjoner kontaktor åpen: 2 Gn, 5...300 Hz i samsvar med IEC 60068-2-6
Vibrasjoner kontaktor stengt: 4 Gn, 5...300 Hz i samsvar med IEC 60068-2-6
Støt kontaktor åpen: 10 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Støt kontaktor stengt: 15 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
6,600 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
4,800 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
6,200 cm
|
Package 1 Weight
|
176,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Høyde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
9,261 kg
|
Bærekraftig
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|