|
|
|
CCT15833
ACTI9 THP1+ 1C programozható termoszát, érzékelővel, 10A
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék neve
|
Acti 9 TL
|
Készülék rövid neve
|
THP2
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Programozó kábel
|
Készülék alkalmazás
|
Hőmérséklet szabályozás
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9003)
|
Kiegészítő jellemzők
Fogyasztás [VA]
|
1 VA
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC
|
Maximális kapcsolási áram
|
2 A - 250 V pf = 0,6
10 A - 250 V pf = 1
|
Zónák száma
|
1
|
Vezérlő típusa
|
Nyomógomb
Távirányítás
|
Üzemelési mód
|
Fagypont felett: 0…20 °C
Komfort: 10…30 °C
Csökkentett: 0…30 °C
|
Ciklusidő
|
7 nap
24 óra
|
Contacts type
|
C/O
|
Mérési pontosság
|
+/- 0.1 °C
|
A kapcsolások maximális száma
|
42
|
Minimális idő intervallum
|
1 perc
|
A funkció elérhető
|
Külső motorventilátor
Akár 6 számjegyű kódszám
Vízszintesen irányítható
Segédkimenet (riasztás vagy állapotjelzés, PNP vagy NPN)
|
Tartalék idő
|
10 év időtartam és programtakarékos
|
Kijelző típusa
|
LCD
|
Megjelenített információ
|
Nap
Óra
Másodperc
Perc
|
Csatlakozás típusa
|
Rugós bekötés - 0.5...2.6 mm²
|
Szerelési támogatás
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
4
|
Magasság
|
90 mm
|
Szélesség
|
36 mm
|
Mélység
|
64 mm
|
Kompatibilitási kód
|
THP1+ 1C
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
6,5 cm
|
1. csomag súlya
|
257 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|