|
|
|
EPH5800421
Asfora - četverostruki horizontalni okvir - bijeli
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Asfora
|
Ponuda
|
Asfora
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Okvir pokrova
|
Broj elemenata
|
4 sklopke
|
Smjer instalacije
|
Vodoravno
|
Tip pakiranja
|
Horizontalno pakiranje
|
Nijansa boje
|
Bijela
|
Materijal
|
ABS
|
Visina
|
83 mm
|
Dodatno
Završna obrada
|
Sjajni
|
IP stupanj zaštite
|
IP20
|
ŠIrina
|
296 mm
|
Dubina
|
9 mm
|
Dubina stršenja
|
9 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,036 kg
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dužina
|
30,000 cm
|
Paket 1 Težina
|
38,000 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
75
|
Paket 2 Visina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
3,209 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
P12
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
2400
|
Paket 3 Visina
|
130,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dužina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Težina
|
114,688 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU RoHS
|
Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzeću
|
Da
|
Izjava o očuvanju okoliša
|
Ekološki profil proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
|
Ugovorno jamstvo
|
|