|
|
|
GV3B38
TeSys GV3 - Underspenningsutløser - 380 V AC 50Hz
|
|
|
|
|
Utfasingsdato SEP 30, 2020
|
|
Slutt på standardservice NOV 04, 2020
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
TeSys
|
Produkt eller type komponent
|
Underspenningsutkobling
|
Kortnavn utstyr
|
GV3B
|
Komplementær
Kompatibel med
|
TeSys GV3ME
|
Styrespenning
|
480 V AC 60 Hz
440 V AC 60 Hz
380 V AC 50 Hz
415 v AC 50 Hz
|
Styrekretsens spenningsgrenser
|
0.8...1.1 Un
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
690 V AC i samsvar med IEC 60947-1
600 V AC i samsvar med UL 60947-4-1
600 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Trippspenning
|
0.7...0.35 Un
|
Starteffekt (VA)
|
12 VA AC
|
Starteffekt (VA)
|
7 W
|
Hold-in strømforbruk i VA
|
7 VA AC
|
Hold-in strømforbruk i W
|
2,5 W
|
Driftstid
|
10 ms i samsvar med IEC 60947-1
|
"on-load" -faktor
|
100 %
|
Tilkoblingsklemmer
|
Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75…2,5 mm²Fleksibel uten
Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…2,5 mm²Solid
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75…2,5 mm²Fleksibel uten
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…2,5 mm²Solid
Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75…2,5 mm²Fleksibel med
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75…2,5 mm²Fleksibel med
|
Tiltrekningsmoment
|
1.2 N.m på skrutilkobling
|
Mekanisk levetid
|
15000 sykluser
|
Antall pr. sett
|
Sett á 10
|
Vekt
|
0,07 kg
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
3 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
6 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
6 cm
|
Package 1 Weight
|
73 g
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
EU RoHS-direktiv
|
I samsvar
EU RoHS-erklæring
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Garantiperiode
|
|