|
|
|
GV7AS207
Shuntutløser 200-240V GV7
|
|
|
|
|
Utfasingsdato APR 10, 2022
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
TeSys
|
Produkt eller type komponent
|
Shunt trip
|
Kortnavn utstyr
|
GV7AS
|
Applikasjon
|
Kontroll
|
Kompatibel med
|
TeSys TeSys GV5
TeSys TeSys GV6
TeSys TeSys GV7
|
Komplementær
[Uc] control circuit voltage
|
200 - 240 V AC 50/60 Hz
|
Styrekretsens spenningsgrenser
|
0.7...1.1 Un
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
690 V AC i samsvar med IEC 60947-1
600 V AC i samsvar med UL 508
600 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 14
|
Trippspenning
|
0.2...0.75 Ue
|
Starteffekt (VA)
|
10 VA AC
|
Hold-in strømforbruk i VA
|
5 VA AC
|
Driftstid
|
< 50 ms i samsvar med IEC 60947-1
|
"on-load" -faktor
|
100 %
|
Tilkoblingsklemmer
|
Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1 mm²Fleksibel med
Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5 mm²Fleksibel uten
Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5 mm²Solid
|
Tiltrekningsmoment
|
1.2 N.m på skrutilkobling
|
Vekt
|
0,105 kg
|
Antall pr. sett
|
Sett á 10
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
4,3 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
10 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
15 cm
|
Package 1 Weight
|
151 g
|
Bærekraftig
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
I samsvar
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|