Schneider-Electric
 
GVAU386 Bilde- web-product-data-sheet
GVAU386
TeSys GV2 & GV3 - Underspenningsutløser - 380...400V AC 60 Hz
El-nummer El-nummer: 
4321857
EAN EAN: 
3389110346039
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
TeSys Deca
Kortnavn utstyr GVAU
Produkt eller type komponent Undervoltage release
Komplementær
Kompatibel med TeSys GV2ME
TeSys GV2LE
TeSys GV2L
TeSys GV2P
TeSys GV3L
TeSys GV3P
TeSys Deca
Styrespenning 380...400 V AC 60 Hz
Styrekretsens spenningsgrenser 0,85 - 1,1 Un
[Ui] isolasjonsspenning 690 V AC i samsvar med IEC 60947-1
600 V AC i samsvar med UL 60947-4-1
600 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 60947-4-1
Trippspenning 0.7...0.35 Un
Starteffekt (VA) 12 VA AC
Starteffekt (VA) 8 W
Hold-in strømforbruk i VA 3,5 VA AC
Hold-in strømforbruk i W 1,1 W
Driftstid 10...15 ms i samsvar med IEC 60947-1
"on-load" -faktor 100 %
Tilkoblingsklemmer Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…2,5 mm²solid
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…2,5 mm²solid
Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75…2,5 mm²fleksibel uten
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75…2,5 mm²fleksibel uten
Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75…1,5 mm²fleksibel med
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75…1,5 mm²fleksibel med
Tiltrekningsmoment < 1.4 N.m på skrutilkobling
Mekanisk levetid 10000 sykluser med GV3P og GV3L
30000 sykluser med GV2ME og GV2P
Antall pr. sett Sett á 10
Høyde 89 mm
Bredde 18 mm
Dybde 66 mm
Vekt 0,105 kg
Farge Mørkegrå
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3,5 cm
Pakke 1 Bredde 8,3 cm
Pakke 1 Vekt 9,2 cm
Package 1 Weight 114,0 g
Enhetstype pakke 2 S01
Antall enheter i pakke 2 16
Pakke 2 Høyde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 15,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 2,06 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months