Schneider-Electric
 
GZ1E10 obrázek - web-product-data-sheet
GZ1E10
spouštěč motoru TVS 4-6,3A
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada EasyPact
Označení výrobku EasyPact TVS
Označení přístroje GZ1E
Typ produktu nebo součásti Jistič
Použití zařízení Motor
Provedení jednotky spouští Tepelně-magnetická
Vhodnost pro bezpečné odpojení Ano podle IEC 60947-1 příloha 7.1.6
Barva Šedá (RAL 7011)
Doplňky
Popis pólů 3P
Typ sítě AC
Kategorie užití AC-3
Frekvence sítě 50/60 Hz podle IEC 60947-2
Montáž Svorkami
Šrouby
Upevnění Lišta
Montážní poloha Libovolná poloha
Výkon motoru (kW) 1,1 kW při 230 V AC 50/60 Hz
2,2 kW při 400 V AC 50/60 Hz
3 kW při 440 V AC 50/60 Hz
3,7 kW při 500 V AC 50/60 Hz
4 kW při 690 V AC 50/60 Hz
Vypínací schopnost Icu: >= 100 kA při 230/240 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
Icu: >= 100 kA při 400/415 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
Icu: 2 kA při 690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
Icu: 30 kA při 440 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
Icu: 30 kA při 500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
[Ics] jmenovitá provozní zkratová vypínací schopnost 100 % podle IEC 60947-2 při 230/240 V AC 50/60 Hz
100 % podle IEC 60947-2 při 400/415 V AC 50/60 Hz
100 % podle IEC 60947-2 při 440 V AC 50/60 Hz
100 % podle IEC 60947-2 při 500 V AC 50/60 Hz
75 % podle IEC 60947-2 při 690 V AC 50/60 Hz
Typ ovládání Tlačítko
Nastavení rozsahu nadproud. ochrany 4…6,3 A
Nastavení proudu zkratové spouště 78 A
[Ue] jmenovité provozní napětí 690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
[Ui] jmenovité izolační napětí 690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí 6 kV podle IEC 60947-2
Ztrátový výkon 2,5 W (na pól)
Mechanická životnost 100000 cykly
Elektrická životnost 100000 cykly pro AC-3
Provozní rychlost 25 cyk/h
Připojení - svorky Šroubové svorky2 1…6 mm² - tuhost kabelu: pevný
Šroubové svorky2 1,5…6 mm² - tuhost kabelu: ohebný bez kabelové koncovky
Šroubové svorky2 1…4 mm² - tuhost kabelu: ohebný s kabelovou koncovkou
Kroutící moment 1,7 N.m na šroubové svorky
Výška 89 mm
Šířka 44,5 mm
Hloubka 78 mm
Hmotnost přístroje 0,26 kg
Prostředí
Normy IEC 60947-2
IEC 60947-4
Použití ochrany TH
Stupeň krytí IP IP20 podle IEC 60529
Teplota okolního vzduchu pro provoz -20…60 °C
Teplota okolí pro uskladnění -40…80 °C
Požární odolnost 960 °C podle IEC 60695-2-1
Pracovní nadmořská výška 2000 m
Balení
Typ balení 1 PCE
Počet výrobků v balení 1 1
Hmotnost balení 1 268 g
Výška balení 1 4,8 cm
Šířka balení 1 8,5 cm
Délka balení 1 9 cm
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS V souladu
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců