Schneider-Electric
 
INS13351 Bilde- web-product-data-sheet
INS13351
OL50 Just.innerhj. 120 Al-met.
El-nummer El-nummer: 
1219963
EAN EAN: 
3606485123714
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produkt eller type komponent Innvendig hjørne
Antall pr. sett 1 del
Fargetone Aluminium metallic
Komplementær
Kanaldimensjoner 120 x 63 mm
Kanalmaterial Aluminium
Materiale PC/ABS
Lengde 150 mm
Høyde 129 mm
Bredde 150 mm
Miljø
Omgivelsestemperatur drift −25…60 °C
IP-grad IP40
IK beskyttelsesklasse IK07
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 130,0 g
Forpakning 1 høyde 12,9 cm
Forpakning 1 bredde 15,0 cm
Forpakning 1 lengde 15,0 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months