|
|
|
INS13950
OL50 Front F50 Anod
|
|
|
|
|
Utfasingsdato APR 01, 2022
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
OptiLine 50
|
Product type
|
Frontdeksel
|
Installasjonssystem
|
Kanal
Servicestender
Servicestav
|
Colour
|
Natural
|
Quantity package 1 / unit
|
25 m
|
Komplementær
Kanalmaterial
|
Aluminium
|
Kanaldimensjoner
|
140 x 63 mm
80 x 63 mm
100 x 63 mm
120 x 63 mm
|
Festemetode
|
Klipses på
|
Product material
|
Aluminium Anodisert
|
Høyde
|
50 mm
|
Bredde
|
17 mm
|
Miljø
Operating temperature
|
−25…60 °C
|
IP-grad
|
IP40
|
Forpakningsinformasjon
Forpakning 1 vekt
|
1,000 kg
|
Forpakning 1 høyde
|
1,160 dm
|
Forpakning 1 bredde
|
0,100 dm
|
Forpakning 1 lengde
|
10,000 dm
|
Enhetstype forpakning 2
|
CAR
|
Antall enheter forpakning 2
|
10
|
Forpakning 2 vekt
|
7,05 kg
|
Forpakning 2 høyde
|
6,2 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
10,2 cm
|
Forpakning 2 lengde
|
253,8 cm
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Garantiperiode
|
|