|
|
|
INS76025
OL50 Inst.kabel GST18i3 1m
|
|
|
|
|
Utfasingsdato JAN 07, 2022
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
OptiLine 50
|
Product type
|
Forlengelseskabel
|
Colour
|
Hvit
|
Quantity package 1 / unit
|
50 stk.
|
Komplementær
Type kabel
|
H05VV-F3G2.5
|
Interface
|
GST 18i3 hun/han
|
Antall faser i nettverket
|
1 fase
|
Rating
|
16 A - 250 V
|
Antall poler
|
3
|
Product material
|
PA (polyamide)
PVC (polyvinyl chloride)
|
Kabeltverrsnitt
|
2,5 mm²
|
Kabelens ytre diameter
|
10,2 mm
|
Kabellengde
|
1 m
|
Høyde
|
12,6 mm
|
Bredde
|
28 mm
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
3,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
16 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
19,5 cm
|
Package 1 Weight
|
177 g
|
Bærekraftig
EU RoHS-direktiv
|
Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet
|
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
Garantiperiode
|
|