|
|
|
ISM20818
OptiLine - Gulvkanal skjøtestykke
|
|
|
|
|
Utfasingsdato APR 26, 2023
|
|
Slutt på standardservice JUN 30, 2023
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Installasjonssystem
|
Stender
Stav
|
Produkt eller type komponent
|
Skjøtestykke
|
Komplementær
Type av installasjonsstav
|
To-sidet
En installasjonsboks
To installasjonsbokser
En-sidet
|
Type av installasjonsstender
|
En-sidet
To-sidet
|
Fargetone
|
Grå ( RAL 7030)
|
Antall pr. sett
|
Sett á 10
|
Pole / post overflate
|
Anodisert
Pulverlakkert
|
Pol fikse modus
|
Spenning montert
|
Materiale
|
PVC (polyvinyl chloride)
|
Lengde
|
78 mm
|
Høyde
|
20 mm
|
Bredde
|
50 mm
|
Marked
|
Komersielle bygninger
Bolig
|
Miljø
Standarder
|
EN 50085-1:2005
NF C 68-102
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…60 °C
|
IP-grad
|
IP30
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
1,97 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
5,0 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
7,97 cm
|
Package 1 Weight
|
12,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
BB1
|
Antall enheter i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Høyde
|
8,6 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
5,5 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
12,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
130,0 g
|
Enhetstype pakke 3
|
S03
|
Antall enheter i pakke 3
|
300
|
Pakke 3 Høyde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
4,087 kg
|
Bærekraftig
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|