|
|
|
ISM50852
OptiLine - Mateverktøy fleks.sl. Ø25
|
|
|
|
|
Utfasingsdato AUG 04, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
OptiLine 50
|
Product type
|
Håndverktøy
|
Quantity package 1 / unit
|
1 del
|
Komplementær
Product material
|
PP (polypropylen)
|
Produktkompatibilitet
|
Til Ø 25 mm slange
|
Høyde
|
115 mm
|
Bredde
|
36 mm
|
Dybde
|
70 mm
|
Diameter
|
25 mm
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
3,6 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
7,0 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
11,5 cm
|
Package 1 Weight
|
43,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
CAR
|
Antall enheter i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Høyde
|
115 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
36 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
70 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
430 g
|
Bærekraftig
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|