|
|
|
LA1KN22
TeSys K - pomoćni kontaktni blok - 2 NO + 2 NC - vijčani priključci
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Ime proizvoda
|
TeSys K
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Pomoćni kontaktni blok
|
Kratko ime uređaja
|
LA1
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
TeSys K LC1K
TeSys K CA2K
TeSys K CA3K
|
Lokacija za montiranje
|
Prednji deo
|
Raspored kontakata
|
2 NO + 2 NC
|
Contacts operation
|
Trenutno
|
[ue] nazivni radni napon
|
690 V AC 25...400 Hz
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V u skladu sa IEC 60947-5-1
600 V u skladu sa UL 60947-5-1
600 V u skladu sa CSA C22.2 No 60947-5-1
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
10 A (at 50 °C)
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
JIS C8201-5-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
CB Scheme
CCC
UL
CSA
CE
UKCA
|
Dopunske informacije
Irms nazivna moć uključenja
|
110 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947
|
Dopustivo kratkotrajno opterećenje
|
80 A 1 s
60 A 500 ms
110 A 100 ms
|
Pripadajući osigurač
|
10 A gG at <= 690 V conforming to IEC 60947
|
Minimalna struja preklapanja
|
5 mA
|
Minimalni napon preklapanja
|
17 V
|
Udaljenost nepreklapanja
|
0,5 mm
|
Otpornost izolacije
|
> 10 MOhm
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,34…1,5 mm²fleksibilni sa
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,75…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1,5…4 mm²kruti
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,34…1,5 mm²fleksibilni sa
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,75…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1,5…4 mm²kruti
|
Moment pritezanja
|
1,3 N.m - sa odvijačem Philips No 2
1,3 N.m - sa odvijačem pozidiv broj 2
|
Visina
|
30 mm
|
Širina
|
38 mm
|
Dubina
|
35 mm
|
Masa proizvoda
|
0,045 kg
|
Okruženje
Karakteristike životne sredine
|
Normalna sredina
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529
|
Zaštitni tretman
|
TC u skladu sa IEC 60068
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-50…80 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…50 °C
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
2000 m
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,295 cm
|
Package 1 Width
|
3,823 cm
|
Package 1 Length
|
3,917 cm
|
Package 1 Weight
|
30,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,4 cm
|
Package 2 Width
|
16,698 cm
|
Package 2 Length
|
15,45 cm
|
Package 2 Weight
|
401,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
4,651 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
Izjava o zaštiti okoliša
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|