Schneider-Electric
 
LA4DWB Bilde- web-product-data-sheet
LA4DWB
Interfacemodul 24V Statisk
El-nummer: 
4175634
EAN: 
3389110236477
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Kortnavn utstyr LA4D
Antall poler 3P
Produkt eller type komponent Interface module
Produktkompatibilitet LC1D09...D115
Komplementær
Monteringsmetode Top mounted
Teknologi Solid state
[Us] matespenning 24 V DC
Control circuit voltage limits 5 - 30 V på 20 °C DC
[Ui] isolasjonsspenning 250 V - for styrekrets i samsvar med IEC 60947-5-1
Tilkoblingsklemmer Styrekrets: connector 1 kabel (kabler) 1…2,5 mm²fleksibel med
Styrekrets: connector 1 kabel (kabler) 1…2,5 mm²fleksibel uten
Styrekrets: connector 1 kabel (kabler) 1…2,5 mm²solid med
Styrekrets: connector 1 kabel (kabler) 1…2,5 mm²solid uten
Styrekrets: connector 2 kabel (kabler) 1…2,5 mm²fleksibel med
Styrekrets: connector 2 kabel (kabler) 1…2,5 mm²fleksibel uten
Styrekrets: connector 2 kabel (kabler) 1…2,5 mm²solid med
Styrekrets: connector 2 kabel (kabler) 1…2,5 mm²solid uten
[Ue] merkespenning Styrekrets: 24...250 V AC
Styrekrets: 380 - 415 V AC
Strømforbruk 8.5...15 mA 20 °C
Nåværende tilstand 0 garantert <= 2 mA
Voltage state 0 guaranteed < 2.4 V
Voltage state 1 guaranteed 5 V
Elektrisk levetid 20 Mcycles på 240 V
Lokal varsling LED indikasjon
Høyde 19 mm
Vekt 0,045 kg
Miljø
Standarder IEC 60255-5
Produktsertifikater CSA
UL
Type vern Innebygd ved hjelp av dioden
IP-grad IP2x conforming to VDE 0106
Protective treatment TH conforming to IEC 60068
Omgivelsestemperatur drift −25…55 °C
Omgivende lufttemperatur rundt enheten −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…80 °C
Varmeavgivelse 0,4 W for styrekrets
Immunity to microbreaks 1 ms
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 56 g
Forpakning 1 høyde 4,8 cm
Forpakning 1 bredde 4,8 cm
Forpakning 1 lengde 5 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 70
Forpakning 2 vekt 4,277 kg
Forpakning 2 høyde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty
Garanti 18 months