|
|
|
LA6DK10E
Sperreblokk 42/48VAC/DC
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
TeSys
|
Produkt eller type komponent
|
Blokk for mekanisk forigling
|
Kompatibilitet
|
LC1D40 3 phases + neutral AC
LP1D40 3 phases + neutral DC
LP1D65 3 phases + neutral DC
LC1D65 3 phases + neutral AC
|
[Uc] control circuit voltage
|
42/48 V AC 50/60 Hz
42/48 V DC
|
Komplementær
Montasjeplassering
|
Front side
|
Utløserkontroll
|
Manuell
Electrical
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
690 V i samsvar med IEC 60947-5-1
|
Nødvendig effekt i VA
|
25 for AC krets
|
Nødvendig effekt i W
|
30 W for DC krets
|
Mekanisk levetid
|
500000 sykluser
|
Bruksområde
|
1200 cyc/h
|
"on-load" -faktor
|
10 %
|
Vekt
|
0,07 kg
|
Miljø
Produktsertifikater
|
UL
CSA
|
IP-grad
|
IP2x i samsvar med VDE 0106
|
Overflatebeskyttelse
|
TH i samsvar med IEC 60068
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…55 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…80 °C
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
4,7 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
5,2 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
6,5 cm
|
Package 1 Weight
|
99,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S01
|
Antall enheter i pakke 2
|
32
|
Pakke 2 Høyde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
3,417 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Samsvar med unntak
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Produktets livssyklus
|
Informasjon om levetidsslutt
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|