|
|
|
LAD4VU
Tilbehør til Tesys D kontaktorer
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
TeSys
|
Kortnavn utstyr
|
LAD4
|
Produkt eller type komponent
|
Suppressor module
|
Kompatibilitet
|
3P LC1D09 - D38
4P LC1DT20...DT40
4P LC1D098...D258
CAD32, CAD50
|
Komplementær
Montasjeplassering
|
Front
|
Monteringsmetode
|
Med klips
|
Støybegrensnings teknologi
|
Varistor (Peak begrensning)
|
Styrespenning
|
110...250 V AC 50/60 Hz
|
Maksimal spenningstopp
|
2 Uc
|
Vekt
|
0,012 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Produktsertifikater
|
UL
CSA
|
IP-grad
|
IP2x i samsvar med IEC 60529
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…55 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…80 °C
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
1,100 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
10,000 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
4,000 cm
|
Package 1 Weight
|
14,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
BB1
|
Antall enheter i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Høyde
|
3,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
10,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
11,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
142,000 g
|
Enhetstype pakke 3
|
S01
|
Antall enheter i pakke 3
|
70
|
Pakke 3 Høyde
|
15,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
15,000 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
1,191 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
I samsvar
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|