|
|
|
LAD91217
Montasjesett Y/D-start LC3D18
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
TeSys Deca
|
Serie
|
TeSys
|
Produktnavn
|
TeSys Deca
|
Kortnavn utstyr
|
LAD9
|
Produkt eller type komponent
|
Stater assembly
|
Antall poler
|
3P
|
Kompatibel med
|
TeSys TeSys Deca
|
Produktkompatibilitet
|
LC1D09 - D38
|
Komplementær
Sammensetning
|
Elektrisk og mekanisk sperre
Sett av strømtilkobling
Tidsforsinkelse kontaktblokk LAD S2
|
Vekt
|
0,18 kg
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
5,000 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
12,000 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
16,000 cm
|
Package 1 Weight
|
154,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S03
|
Antall enheter i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Høyde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
8,168 kg
|
Bærekraftig
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
I samsvar
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|