Schneider-Electric
 
LC1D093BD Bilde- web-product-data-sheet
LC1D093BD
LC1D: 3-polede kontaktorer med DC-spole til motordrift og ikke-induktive belastn
El-nummer El-nummer: 
4176734
EAN EAN: 
3389110805703
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter TeSys Deca
Produkt eller type komponent Kontaktor
Kortnavn utstyr LC1D
Driftskategori Omsk last
Motor control
Driftskategori AC-1
AC-4
AC-3
AC-3e
Antall poler 3P
[Ue] merkespenning Hovedstrøm: <= 690 V AC 25...400 Hz
Hovedstrøm: <= 300 V DC
[Ie] nominell driftsstrøm 9 A 60 °C) på <= 440 V AC AC-3 for hovedstrøm
20 A 60 °C) på <= 440 V AC AC-1 for hovedstrøm
9 A 60 °C) på <= 440 V AC AC-3e for hovedstrøm
[Uc] control circuit voltage 24 V DC
Komplementær
Motoreffekt kW 2,2 kW på 220...230 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
4 kW på 380...400 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
4 kW på 415...440 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
5,5 kW på 500 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
5,5 kW på 660...690 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
2,2 kW på 400V AC 50/60 Hz ( AC-4)
2,2 kW på 220...230 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
4 kW på 380...400 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
4 kW på 415...440 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
5,5 kW på 500 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
5,5 kW på 660...690 V AC 50/60 Hz ( AC-3e)
Motoreffekt hk 1 hp på 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 fase
2 hp på 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 faser
2 hp på 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 faser
5 hp på 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 faser
7,5 hp på 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 faser
0,33 hp på 115 V AC 50/60 Hz for 1 fase
Kompatibilitetskode LC1D
Kontakttype 3 NO
Kontakt kompatibilitet M4
Beskyttelsesdeksel Med
[Ith] fri luft termisk strøm 10 A på <60 °C for signale krets
16 A på <60 °C for hovedstrøm
Merkesluttevne Irms 250 A på 440 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947
140 A AC for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1
250 A DC for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1
Merkebryteevne 250 A på 440 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm 105 A på <40 °C - 10 s for hovedstrøm
210 A på <40 °C - 1 s for hovedstrøm
30 A på <40 °C - 10 min for hovedstrøm
61 A på <40 °C - 1 min for hovedstrøm
100 A - 1 s for signale krets
120 A - 500 ms for signale krets
140 A - 100 ms for signale krets
Sikringsstørrelse 10 A gG for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1
25 A gG på <= 690 V koordinasjon type 1 for hovedstrøm
20 A gG på <= 690 V koordinasjon type 2 for hovedstrøm
Gjennomsnittlig impedanse 2,5 mOhm - Ith 16 A 50 Hz for hovedstrøm
Effekttap per pol 1,56 W AC-1
0,2 W AC-3
0,2 W AC-3e
[Ui] isolasjonsspenning Hovedstrøm: 690 V i samsvar med IEC 60947-4-1
Hovedstrøm: 600 V CSA sertifisert
Hovedstrøm: 600 V UL sertifisert
Signale krets: 690 V i samsvar med IEC 60947-1
Signale krets: 600 V CSA sertifisert
Signale krets: 600 V UL sertifisert
Overspenningskategori III
Forurensninggrad 3
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med IEC 60947
Sikkerhet pålitelighet nivå B10d = 1369863 sykluser kontaktor med nominell last i samsvar med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 sykluser kontaktor med mekanisk belastning i samsvar med EN/ISO 13849-1
Mekanisk levetid 30 Mcycles
Elektrisk levetid 0,6 Mcycles 25 A AC-1 på Ue <= 440 V
2 Mcycles 9 A AC-3 på Ue <= 440 V
2 Mcycles 9 A AC-3e på Ue <= 440 V
Kontrollkretstype DC Standard
Spiral teknologi Innebygde toveis peak begrensende diode suppressor
Styrekretsens spenningsgrenser 0,1 - 0,25 Uc −40…70 °C drop-out DC
0,7 - 1,25 Uc −40…60 °C operasjonell DC
1...1.25 Uc 60…70 °C operasjonell DC
Inrush power in W 5,4 W 20 °C)
Hold-in strømforbruk i W 5,4 W på 20 °C
Driftstid 53.55...72.45 ms lukke
16...24 ms åpne
Tidskonstant 28 ms
Bruksområde 3600 cyc/h på <60 °C
Tilkoblingsklemmer Hovedstrøm: fjærklemmer 1 2,5 mm² - kabel stivhet: fleksibel uten endehylse
Hovedstrøm: fjærklemmer 2 2,5 mm² - kabel stivhet: fleksibel uten endehylse
Styrekrets: fjærklemmer 1 2,5 mm² - kabel stivhet: fleksibel uten endehylse
Styrekrets: fjærklemmer 2 2,5 mm² - kabel stivhet: fleksibel uten endehylse
Hjelpekontakt sammensetning 1 NO + 1 NC
Hjelpekontakttype Type mekanisk forbundet 1 NO + 1 NC i samsvar med IEC 60947-5-1
Type mirror contact 1 NC i samsvar med IEC 60947-4-1
Signale krets frekvens 25...400 Hz
Minimum brytespenning 17 V for signale krets
Minimum brytestrøm 5 mA for signale krets
Isolasjonsmotstand > 10 MOhm for signale krets
Ingen overlappende tid 1,5 ms on de-energisation mellom NC og NO-kontakt
1,5 ms on energisation mellom NC og NO-kontakt
Montering Plate
Skinne
Miljø
Standarder CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
Produktsertifikater CCC
GL
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
RINA
DNV
UL
GOST
UKCA
IP-grad IP20 forside i samsvar med IEC 60529
Overflatebeskyttelse TH i samsvar med IEC 60068-2-30
Klimatiske tåle I samsvar med IACS E10 exposure to damp heat
I samsvar med IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
Tillatt omgivelsestemperatur rundt utstyret −40…60 °C
60…70 °C med effektreduksjon
Driftshøyde 0...3000 m
Brannmotstand 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Flammehemming V1 i samsvar med UL 94
Mekanisk robusthet Vibrasjoner kontaktor åpen ( 2 Gn, 5...300 Hz)
Vibrasjoner kontaktor stengt ( 4 Gn, 5...300 Hz)
Støt kontaktor åpen ( 10 Gn for 11 ms)
Støt kontaktor stengt ( 15 Gn for 11 ms)
Høyde 99 mm
Bredde 45 mm
Dybde 95 mm
Vekt 0,48 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 5,5 cm
Pakke 1 Bredde 10,5 cm
Pakke 1 Vekt 12,2 cm
Package 1 Weight 545,0 g
Enhetstype pakke 2 S02
Antall enheter i pakke 2 15
Pakke 2 Høyde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 8,62 kg
Enhetstype pakke 3 P06
Antall enheter i pakke 3 240
Pakke 3 Høyde 75,0 cm
Pakke 3 Bredde 60,0 cm
Pakke 3 Lengde 80,0 cm
Pakke 3 Vekt 148,95 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
PVC-fri Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months