Motoreffekt kW
|
3 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
3,7 kW at 400V AC 50/60 Hz (AC-4)
3 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
|
Motoreffekt hk
|
0,5 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 fase motors
2 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 fase motors
3 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors
3 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors
7,5 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors
10 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 faser motors
|
Kompatibilitetskode
|
LC1D
|
Kontakttype
|
3 NO
|
Beskyttelsesdeksel
|
Med
|
[Ith] fri luft termisk strøm
|
25 A (at 60 °C) for hovedstrøm
10 A (at 60 °C) for signale krets
|
Merkesluttevne Irms
|
250 A at 440 V for hovedstrøm conforming to IEC 60947
140 A AC for signale krets conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signale krets conforming to IEC 60947-5-1
|
Merkebryteevne
|
250 A at 440 V for hovedstrøm conforming to IEC 60947
|
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm
|
105 A 40 °C - 10 s for hovedstrøm
210 A 40 °C - 1 s for hovedstrøm
30 A 40 °C - 10 min for hovedstrøm
61 A 40 °C - 1 min for hovedstrøm
100 A - 1 s for signale krets
120 A - 500 ms for signale krets
140 A - 100 ms for signale krets
|
Sikringsstørrelse
|
10 A gG for signale krets conforming to IEC 60947-5-1
40 A gG at <= 690 V coordination type 1 for hovedstrøm
25 A gG at <= 690 V coordination type 2 for hovedstrøm
|
Gjennomsnittlig impedanse
|
2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for hovedstrøm
|
Effekttap per pol
|
0,36 W AC-3
1,56 W AC-1
0,36 W AC-3e
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
Hovedstrøm: 690 V i samsvar med IEC 60947-4-1
Hovedstrøm: 600 V CSA sertifisert
Hovedstrøm: 600 V UL sertifisert
Signale krets: 690 V i samsvar med IEC 60947-1
Signale krets: 600 V CSA sertifisert
Signale krets: 600 V UL sertifisert
|
Overspenningskategori
|
III
|
Forurensninggrad
|
3
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
6 kV i samsvar med IEC 60947
|
Sikkerhet pålitelighet nivå
|
B10d = 1369863 sykluser kontaktor med nominell last i samsvar med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 sykluser kontaktor med mekanisk belastning i samsvar med EN/ISO 13849-1
|
Mekanisk levetid
|
15 Mcycles
|
Elektrisk levetid
|
2 Mcycles 12 A AC-3 på Ue <= 440 V
0,8 Mcycles 25 A AC-1 på Ue <= 440 V
2 Mcycles 12 A AC-3e på Ue <= 440 V
|
Kontrollkretstype
|
AC på 50/60 Hz
|
Spiral teknologi
|
Uten innebygd suppressor modul
|
Styrekretsens spenningsgrenser
|
0,3 - 0,6 Uc −40…70 °C drop-out AC 50/60 Hz
0,8 - 1,1 Uc −40…60 °C operasjonell AC 50 Hz
0,85 - 1,1 Uc −40…60 °C operasjonell AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operasjonell AC 50/60 Hz
|
Starteffekt (VA)
|
70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Hold-in strømforbruk i VA
|
7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Varmeavgivelse
|
2…3 W at 50/60 Hz
|
Driftstid
|
12...22 ms lukke
4...19 ms åpne
|
Bruksområde
|
3600 cyc/h på <60 °C
|
Tilkoblingsklemmer
|
Hovedstrøm: skrutilkobling 1 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibel uten endehylse
Hovedstrøm: skrutilkobling 2 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibel uten endehylse
Hovedstrøm: skrutilkobling 1 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibel med endehylse
Hovedstrøm: skrutilkobling 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibel med endehylse
Hovedstrøm: skrutilkobling 1 1…4 mm² - cable stiffness: solid uten endehylse
Hovedstrøm: skrutilkobling 2 1…4 mm² - cable stiffness: solid uten endehylse
Styrekrets: skrutilkobling 1 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibel uten endehylse
Styrekrets: skrutilkobling 2 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibel uten endehylse
Styrekrets: skrutilkobling 1 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibel med endehylse
Styrekrets: skrutilkobling 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibel med endehylse
Styrekrets: skrutilkobling 1 1…4 mm² - cable stiffness: solid uten endehylse
Styrekrets: skrutilkobling 2 1…4 mm² - cable stiffness: solid uten endehylse
|
Tiltrekkningsmoment
|
Hovedstrøm: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker flate Ø 6 mm
Hovedstrøm: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker Philips No 2
Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker flate Ø 6 mm
Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker Philips No 2
Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker pozidriv No 2
Hovedstrøm: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker pozidriv No 2
|
Hjelpekontakt sammensetning
|
1 NO + 1 NC
|
Hjelpekontakttype
|
Type mekanisk forbundet 1 NO + 1 NC i samsvar med IEC 60947-5-1
Type mirror contact 1 NC i samsvar med IEC 60947-4-1
|
Signale krets frekvens
|
25...400 Hz
|
Minimum brytespenning
|
17 V for signale krets
|
Minimum brytestrøm
|
5 mA for signale krets
|
Isolasjonsmotstand
|
> 10 MOhm for signale krets
|
Ingen overlappende tid
|
1,5 ms on de-energisation mellom NC og NO-kontakt
1,5 ms on energisation mellom NC og NO-kontakt
|
Montering
|
Plate
Skinne
|