Schneider-Electric
 
LC1D18B7 obrázek - web-product-data-sheet
LC1D18B7
stykač 3P(3Z) 18A AC-3 440V-pomocné kontakty 1Z+1V-cívka 24V 50Hz
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada TeSys
Označení výrobku TeSys D
Typ produktu nebo součásti Stykač
Označení přístroje LC1D
Použití stykače Odporová zátěž
Ovládání motoru
Kategorie použití AC-1
AC-4
AC-3
Popis pólů 3P
Power pole contact composition 3 Z
[Ue] jmenovité pracovní napětí Výkonový obvod: <= 690 V AC 25...400 Hz
Výkonový obvod: <= 300 V DC
[Ie] jmenovitý pracovní proud 18 A 60 °C) při <= 440 V AC AC-3 pro výkonový obvod
32 A 60 °C) při <= 440 V AC AC-1 pro výkonový obvod
Výkon motoru (kW) 4 kW při 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW při 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
9 kW při 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
10 kW při 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
10 kW při 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
4 kW při 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Motor power HP (UL / CSA) 1 hp při 115 V AC 50/60 Hz pro 1 fáz. motory
3 hp při 230/240 V AC 50/60 Hz pro 1 fáz. motory
5 hp při 200/208 V AC 50/60 Hz pro 3 fáze motory
5 hp při 230/240 V AC 50/60 Hz pro 3 fáze motory
10 hp při 460/480 V AC 50/60 Hz pro 3 fáze motory
15 hp při 575/600 V AC 50/60 Hz pro 3 fáze motory
Typ ovládacího obvodu AC při 50/60 Hz
[Uc] napětí ovládacího obvodu 24 V AC 50/60 Hz
Složení pomocného kontaktu 1 Z + 1 V
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí 6 kV podle IEC 60947
Kategorie přepětí III
[Ith] jmenovitý tepelný proud 10 A při <60 °C pro signalizační obvod
32 A při <60 °C pro výkonový obvod
Irms jmen.zapínací proud 140 A AC pro signalizační obvod podle IEC 60947-5-1
250 A DC pro signalizační obvod podle IEC 60947-5-1
300 A při 440 V pro výkonový obvod podle IEC 60947
Jmenovitá vypínací schopnost 300 A při 440 V pro výkonový obvod podle IEC 60947
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud 145 A při <40 °C - 10 s pro výkonový obvod
240 A při <40 °C - 1 s pro výkonový obvod
40 A při <40 °C - 10 min pro výkonový obvod
84 A při <40 °C - 1 min pro výkonový obvod
100 A - 1 s pro signalizační obvod
120 A - 500 ms pro signalizační obvod
140 A - 100 ms pro signalizační obvod
Jmenovitý proud pojistky 10 A gG pro signalizační obvod podle IEC 60947-5-1
50 A gG při <= 690 V koordinace typ 1 pro výkonový obvod
35 A gG při <= 690 V koordinace typ 2 pro výkonový obvod
Průměrná impedance 2,5 mΩ - Ith 32 A 50 Hz pro výkonový obvod
[Ui] jmenovité izolační napětí Výkonový obvod: 690 V podle IEC 60947-4-1
Výkonový obvod: 600 V CSA certifikováno
Výkonový obvod: 600 V UL certifikováno
Signalizační obvod: 690 V podle IEC 60947-1
Signalizační obvod: 600 V CSA certifikováno
Signalizační obvod: 600 V UL certifikováno
Elektrická životnost 1,65 Mcyklů 18 A AC-3 při Ue <= 440 V
1 Mcyklů 32 A AC-1 při Ue <= 440 V
Ztrátový výkon na pól 2,5 W AC-1
0,8 W AC-3
Front cover Ano
Upevnění Lišta
Deska
Standardy CSA C22.2 č. 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Certifikace výrobku GOST
CCC
CSA
UL
RINA
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
GL
Připojení - svorky Ovládací obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²ohebný bez kabelové koncovky
Ovládací obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…4 mm²ohebný bez kabelové koncovky
Ovládací obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²ohebný s kabelovou koncovkou
Ovládací obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…2,5 mm²ohebný s kabelovou koncovkou
Ovládací obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…4 mm²pevný bez kabelové koncovky
Ovládací obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…4 mm²pevný bez kabelové koncovky
Výkonový obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1,5…6 mm²ohebný bez kabelové koncovky
Výkonový obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1,5…6 mm²ohebný bez kabelové koncovky
Výkonový obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1…6 mm²ohebný s kabelovou koncovkou
Výkonový obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1…4 mm²ohebný s kabelovou koncovkou
Výkonový obvod: šroubové svorky 1 kabel(y) 1,5…6 mm²pevný bez kabelové koncovky
Výkonový obvod: šroubové svorky 2 kabel(y) 1,5…6 mm²pevný bez kabelové koncovky
Kroutící moment Výkonový obvod: 1,7 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku plochý Ø 6 mm
Výkonový obvod: 1,7 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku Philips č. 2
Ovládací obvod: 1,7 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku plochý Ø 6 mm
Ovládací obvod: 1,7 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku Philips č. 2
Provozní doba 12...22 ms spínání
4...19 ms vypínání
Úroveň bezpečnosti a spolehlivosti B10d = 1369863 cykly stykač s jmenovitým zatížením podle EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cykly stykač s mechanickým zatížením podle EN/ISO 13849-1
Mechanická životnost 15 Mcyklů
Maximum operating rate 3600 cyk/h při <60 °C
Doplňky
Provedení cívky Bez vestavěného odrušovacího modulu
Spotřeba při přítahu (VA) 70 VA 60 Hz cos fi 0,75 20 °C)
70 VA 50 Hz cos fi 0,75 20 °C)
Přídržný příkon ve VA 7,5 VA 60 Hz cos fi 0,3 20 °C)
7 VA 50 Hz cos fi 0,3 20 °C)
Tepelné ztráty 2…3 W při 50/60 Hz
Typ pomocných kontaktů Typ mechanicky svázané kontakty 1 Z + 1 V podle IEC 60947-5-1
Typ zrcadlové kontakty 1 V podle IEC 60947-4-1
Frekvence signalizačního obvodu 25...400 Hz
Minimální spínací proud 5 mA pro signalizační obvod
Minimální spínané napětí 17 V pro signalizační obvod
Nepřekrývající se čas 1,5 ms při vypnutí mezi V a Z kontaktem
1,5 ms při zapnutí mezi V a Z kontaktem
Izolační odpor > 10 MΩ pro signalizační obvod
Kompatibilita kontaktu M2
Označení kompatibility LC1D
Motor power range 4…6 kW při 200…240 V 3 fáze
7…11 kW při 380…440 V 3 fáze
7…11 kW při 480…500 V 3 fáze
Typ motorového spouštěče Přímý on-line stykač
Napětí cívky stykače 24 V AC standardní
Prostředí
Stupeň krytí IP IP20 čelní podle IEC 60529
Použití ochrany TH podle IEC 60068-2-30
Stupeň znečištění 3
Teplota okolí pro uskladnění -60…80 °C
Pracovní nadmořská výška 3000 m ne
Požární odolnost 850 °C podle IEC 60695-2-1
Odolný proti působení plamene V1 podle UL 94
Mechanická robustnost Vibrace stykač vypnut: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrace stykač sepnut: 4 Gn, 5...300 Hz
Rázy stykač vypnut: 10 Gn po dobu 11 ms
Rázy stykač sepnut: 15 Gn po dobu 11 ms
Výška 77 mm
Šířka 45 mm
Hloubka 86 mm
Hmotnost přístroje 0,33 kg
Balení
Typ balení 1 PCE
Počet výrobků v balení 1 1
Hmotnost balení 1 355 g
Výška balení 1 5,2 cm
Šířka balení 1 9,2 cm
Délka balení 1 10,8 cm
Typ balení 2 S02
Počet výrobků v balení 2 20
Hmotnost balení 2 7,655 kg
Výška balení 2 15 cm
Šířka balení 2 30 cm
Délka balení 2 40 cm
Typ balení 3 P06
Počet výrobků v balení 3 320
Hmotnost balení 3 129,38 kg
Výška balení 3 80 cm
Šířka balení 3 80 cm
Délka balení 3 60 cm
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS V souladu
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy Ano
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus
print Informace o ukončení životnosti
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Neobsahuje PVC Ano
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců