Serie
|
TeSys
TeSys Deca
|
Produktnavn
|
TeSys D
TeSys Deca
|
Produkt eller type komponent
|
Dreieretningskontaktor
|
Kortnavn utstyr
|
LC2D
|
Driftskategori
|
Omsk last
Motor control
|
Driftskategori
|
AC-3
AC-1
AC-3e
|
Enhetens utseende
|
Preassembled med rygging makt samleskinne
|
Antall poler
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] merkespenning
|
Hovedstrøm: <= 690 V AC 25...400 Hz
Hovedstrøm: <= 300 V DC
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
40 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for hovedstrøm
60 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for hovedstrøm
40 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for hovedstrøm
|
Motoreffekt kW
|
11 kW at 220...230 V AC 50...60 Hz
18,5 kW at 380...400 V AC 50...60 Hz
22 kW at 415 v AC 50...60 Hz
22 kW at 440 V AC 50...60 Hz
22 kW at 500 V AC 50...60 Hz
30 kW at 660...690 V AC 50...60 Hz
|
Motor power HP (UL / CSA)
|
5 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 1 fase motors
10 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 3 faser motors
30 hp at 575/600 V AC 60 Hz for 3 faser motors
10 hp at 200/208 V AC 60 Hz for 3 faser motors
3 hp at 115 V AC 60 Hz for 1 fase motors
30 hp at 460/480 V AC 60 Hz for 3 faser motors
|
Kontrollkretstype
|
AC på 50/60 Hz
|
Styrespenning
|
110 V AC 50/60 Hz
|
Hjelpekontakt sammensetning
|
1 NO + 1 NC
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
6 kV i samsvar med IEC 60947
|
Overspenningskategori
|
III
|
[Ith] fri luft termisk strøm
|
10 A (at 60 °C) for signale krets
60 A (at 60 °C) for hovedstrøm
|
Merkesluttevne Irms
|
140 A AC for signale krets conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signale krets conforming to IEC 60947-5-1
800 A at 440 V for hovedstrøm conforming to IEC 60947
|
Merkebryteevne
|
800 A at 440 V for hovedstrøm conforming to IEC 60947
|
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm
|
72 A 40 °C - 10 min for hovedstrøm
165 A 40 °C - 1 min for hovedstrøm
320 A 40 °C - 10 s for hovedstrøm
720 A 40 °C - 1 s for hovedstrøm
100 A - 1 s for signale krets
120 A - 500 ms for signale krets
140 A - 100 ms for signale krets
|
Sikringsstørrelse
|
10 A gG for signale krets conforming to IEC 60947-5-1
80 A gG at <= 690 V coordination type 1 for hovedstrøm
80 A gG at <= 690 V coordination type 2 for hovedstrøm
|
Gjennomsnittlig impedanse
|
1,5 mOhm - Ith 60 A 50 Hz for hovedstrøm
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
Hovedstrøm: 690 V i samsvar med IEC 60947-4-1
Hovedstrøm: 600 V CSA sertifisert
Hovedstrøm: 600 V UL sertifisert
Signale krets: 690 V i samsvar med IEC 60947-1
Signale krets: 600 V CSA sertifisert
Signale krets: 600 V UL sertifisert
|
Elektrisk levetid
|
1,5 Mcycles 40 A AC-3 på Ue <= 440 V
1,4 Mcycles 60 A AC-1 på Ue <= 440 V
1,5 Mcycles 40 A AC-3e på Ue <= 440 V
|
Effekttap per pol
|
2,4 W AC-3
5,4 W AC-1
2,4 W AC-3e
|
Front cover
|
Med
|
Type låsing
|
Mechanical
|
Montering
|
Plate
Skinne
|
Standarder
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
|
Produktsertifikater
|
UL
CSA
RINA
GOST
CCC
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
BV
UKCA
|
Tilkoblingsklemmer
|
Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel uten
Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel uten
Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel med
Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…2,5 mm²fleksibel med
Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²solid
Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…4 mm²solid
Hovedstrøm: Everlink BTR skru kontakter 1 kabel (kabler) 1…35 mm²fleksibel uten
Hovedstrøm: Everlink BTR skru kontakter 2 kabel (kabler) 1…25 mm²fleksibel uten
Hovedstrøm: Everlink BTR skru kontakter 1 kabel (kabler) 1…35 mm²fleksibel med
Hovedstrøm: Everlink BTR skru kontakter 2 kabel (kabler) 1…25 mm²fleksibel med
Hovedstrøm: Everlink BTR skru kontakter 1 kabel (kabler) 1…35 mm²solid
Hovedstrøm: Everlink BTR skru kontakter 2 kabel (kabler) 1…25 mm²solid
|
Tiltrekkningsmoment
|
Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker flate Ø 6 mm
Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker Philips No 2
Hovedstrøm: 8 N.m - på Everlink BTR skru kontakter - kabel 25…35 mm² hexagonal 4 mm
Hovedstrøm: 5 N.m - på Everlink BTR skru kontakter - kabel 1…25 mm² hexagonal 4 mm
Styrekrets: 1,7 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker pozidriv No 2
Hovedstrøm: 2,5 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker pozidriv No 2
|
Driftstid
|
4...19 ms åpne
12...26 ms lukke
|
Sikkerhet pålitelighet nivå
|
B10d = 1369863 sykluser kontaktor med nominell last i samsvar med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 sykluser kontaktor med mekanisk belastning i samsvar med EN/ISO 13849-1
|
Mekanisk levetid
|
6 Mcycles
|
Bruksområde
|
3600 cyc/h på <60 °C
|
Spiral teknologi
|
Uten innebygd suppressor modul
|
Styrekretsens spenningsgrenser
|
0,3 - 0,6 Uc −40…70 °C drop-out AC 50/60 Hz
0,8 - 1,1 Uc −40…60 °C operasjonell AC 50 Hz
0,85 - 1,1 Uc −40…60 °C operasjonell AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operasjonell AC 50/60 Hz
|
Starteffekt (VA)
|
140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Hold-in strømforbruk i VA
|
13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Varmeavgivelse
|
4…5 W på 50/60 Hz
|
Hjelpekontakttype
|
Type mekanisk forbundet 1 NO + 1 NC i samsvar med IEC 60947-5-1
Type mirror contact 1 NC i samsvar med IEC 60947-4-1
|
Signale krets frekvens
|
25...400 Hz
|
Minimum brytestrøm
|
5 mA for signale krets
|
Minimum brytespenning
|
17 V for signale krets
|
Ingen overlappende tid
|
1,5 ms on de-energisation mellom NC og NO-kontakt
1,5 ms on energisation mellom NC og NO-kontakt
|
Isolasjonsmotstand
|
> 10 MOhm for signale krets
|
IP-grad
|
IP20 forside i samsvar med IEC 60529
|
Klimatiske tåle
|
I samsvar med IACS E10
I samsvar med IEC 60947-1 Annex Q category D
|
Overflatebeskyttelse
|
TH i samsvar med IEC 60068-2-30
|
Forurensninggrad
|
3
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
−40…60 °C
60…70 °C med effektreduksjon
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−60…80 °C
|
Driftshøyde
|
0...3000 m
|
Brannmotstand
|
850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
|
Flammehemming
|
V1 i samsvar med UL 94
|
Mekanisk robusthet
|
Vibrasjoner kontaktor åpen: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrasjoner kontaktor stengt: 4 Gn, 5...300 Hz
Støt kontaktor åpen: 10 Gn for 11 ms
Støt kontaktor stengt: 15 Gn for 11 ms
|
Høyde
|
122 mm
|
Bredde
|
119 mm
|
Dybde
|
120 mm
|
Vekt
|
1,87 kg
|