Schneider-Electric
 
LC2D95P7 Bilde- web-product-data-sheet
LC2D95P7
LC2D: 3-p dreieretningsvendere. Merkestrøm i AC-3: AC-styrekrets: 9 til 150A. DC-styrekrets: 9 til 32A. Ferdig kablede hovedstrømkretser.
El-nummer El-nummer: 
4176705
EAN EAN: 
3389110458497
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Produktnavn TeSys D
Produkt eller type komponent Dreieretningskontaktor
Kortnavn utstyr LC2D
Driftskategori Omsk last
Motor control
Driftskategori AC-1
AC-3
Enhetens utseende Preassembled med rygging makt samleskinne
Antall poler 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] merkespenning Hovedstrøm: 1000 V AC 25...400 Hz
Hovedstrøm: <= 300 V DC
[Ie] nominell driftsstrøm 125 A 60 °C) på <= 690 V AC-1 for hovedstrøm
95 A 60 °C) på <= 440 V AC-3 for hovedstrøm
95 A 60 °C) på <= 440 V AC-3e for hovedstrøm
Motoreffekt kW 45 kW på 415...440 V AC 50 Hz ( AC-3)
55 kW på 500 V AC 50 Hz ( AC-3)
45 kW på 660...690 V AC 50 Hz ( AC-3)
45 kW på 1000 V AC 50 Hz ( AC-3)
25 kW på 220...230 V AC 50 Hz ( AC-3)
45 kW på 380...400 V AC 50 Hz ( AC-3)
Motor power HP (UL / CSA) 20 hp på 200/208 V AC 60 Hz for 3 faser
7,5 hp på 115 V AC 60 Hz for 1 fase
15 hp på 230/240 V AC 60 Hz for 1 fase
25 hp på 230/240 V AC 60 Hz for 3 faser
60 hp på 460/480 V AC 60 Hz for 3 faser
60 hp på 575/600 V AC 60 Hz for 3 faser
Kontrollkretstype AC på 50/60 Hz
Styrespenning 230 V AC 50/60 Hz
Hjelpekontakt sammensetning 2 NO + 2 NC
[Uimp] Nominell impulsspenning 8 kV i samsvar med IEC 60947
Overspenningskategori III
[Ith] fri luft termisk strøm 10 A på <60 °C for signale krets
125 A på <60 °C for hovedstrøm
Merkesluttevne Irms 140 A AC for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1
250 A DC for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1
1100 A på 440 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947
Merkebryteevne 1100 A på 440 V for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm 135 A på <40 °C - 10 min for hovedstrøm
400 A på <40 °C - 1 min for hovedstrøm
800 A på <40 °C - 10 s for hovedstrøm
1100 A på <40 °C - 1 s for hovedstrøm
100 A - 1 s for signale krets
120 A - 500 ms for signale krets
140 A - 100 ms for signale krets
Sikringsstørrelse 10 A gG for signale krets i samsvar med IEC 60947-5-1
200 A gG på <= 690 V koordinasjon type 1 for hovedstrøm
160 A gG på <= 690 V koordinasjon type 2 for hovedstrøm
Gjennomsnittlig impedanse 0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz for hovedstrøm
[Ui] isolasjonsspenning Hovedstrøm: 1000 V i samsvar med IEC 60947-4-1
Signale krets: 690 V i samsvar med IEC 60947-1
Hovedstrøm: 600 V CSA sertifisert
Hovedstrøm: 600 V UL sertifisert
Signale krets: 600 V CSA sertifisert
Signale krets: 600 V UL sertifisert
Elektrisk levetid 1,2 Mcycles 95 A AC-3
1,3 Mcycles 125 A AC-1
1,2 Mcycles 95 A AC-3e
Effekttap per pol 12,5 W AC-1
7,2 W AC-3
7,2 W AC-3e
Front cover Med
Type låsing Mechanical
Montering Skinne
Plate
Standarder EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
Produktsertifikater UL
CSA
RINA
GOST
CCC
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
BV
UKCA
Tilkoblingsklemmer Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel uten
Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel uten
Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…2,5 mm²fleksibel med
Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²solid
Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…4 mm²solid
Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…2,5 mm²fleksibel med
Hovedstrøm: connector 1 kabel (kabler) 4…50 mm²fleksibel uten
Hovedstrøm: connector 2 kabel (kabler) 4…25 mm²fleksibel uten
Hovedstrøm: connector 1 kabel (kabler) 4…50 mm²fleksibel med
Hovedstrøm: connector 2 kabel (kabler) 4…16 mm²fleksibel med
Hovedstrøm: connector 1 kabel (kabler) 4…50 mm²solid
Hovedstrøm: connector 2 kabel (kabler) 4…25 mm²solid
Tiltrekkningsmoment Styrekrets: 1,2 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker flate Ø 6 mm
Styrekrets: 1,2 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker Philips No 2
Hovedstrøm: 12 N.m - på connector - med skrutrekker flat Ø 6 til Ø 8 mm
Hovedstrøm: 12 N.m - på connector hexagonal 4 mm
Styrekrets: 1,2 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker pozidriv No 2
Driftstid 20...35 ms lukke
6...20 ms åpne
Sikkerhet pålitelighet nivå B10d = 1,3 Mcycles kontaktor med nominell last i samsvar med EN/ISO 13849-1
B10d = 20 Mcycles kontaktor med mekanisk belastning i samsvar med EN/ISO 13849-1
Mekanisk levetid 4 Mcycles
Bruksområde 3600 cyc/h på <60 °C
Komplementær
Spiral teknologi Uten innebygd suppressor modul
Styrekretsens spenningsgrenser 0,3 - 0,6 Uc −40…70 °C drop-out AC 50/60 Hz
0,8 - 1,1 Uc −40…55 °C operasjonell AC 50 Hz
0,85 - 1,1 Uc −40…55 °C operasjonell AC 60 Hz
1...1.1 Uc 55…70 °C operasjonell AC 50/60 Hz
Starteffekt (VA) 245 VA 60 Hz cos phi 0,75 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA 26 VA 60 Hz cos phi 0,3 20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0,3 20 °C)
Varmeavgivelse 6…10 W på 50/60 Hz
Hjelpekontakttype Type mekanisk forbundet 1 NO + 1 NC i samsvar med IEC 60947-5-1
Type mirror contact 1 NC i samsvar med IEC 60947-4-1
Signale krets frekvens 25...400 Hz
Minimum brytestrøm 5 mA for signale krets
Minimum brytespenning 17 V for signale krets
Ingen overlappende tid 1,5 ms on de-energisation mellom NC og NO-kontakt
1,5 ms on energisation mellom NC og NO-kontakt
Isolasjonsmotstand > 10 MOhm for signale krets
Miljø
IP-grad IP20 forside i samsvar med IEC 60529
Klimatiske tåle I samsvar med IACS E10
Overflatebeskyttelse TH i samsvar med IEC 60068-2-30
Forurensninggrad 3
Omgivelsestemperatur for drift −40…60 °C
60…70 °C med effektreduksjon
Omgivelsestemperatur for lagring −60…80 °C
Driftshøyde 0...3000 m
Brannmotstand 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Flammehemming V1 i samsvar med UL 94
Mekanisk robusthet Vibrasjoner kontaktor åpen: 2 Gn, 5...300 Hz
Støt kontaktor åpen: 8 Gn for 11 ms
Vibrasjoner kontaktor stengt: 3 Gn, 5...300 Hz
Støt kontaktor stengt: 10 Gn for 11 ms
Høyde 127 mm
Bredde 182 mm
Dybde 158 mm
Vekt 3,2 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 19,000 cm
Pakke 1 Bredde 19,000 cm
Pakke 1 Vekt 25,500 cm
Package 1 Weight 3,831 kg
Enhetstype pakke 2 S03
Antall enheter i pakke 2 2
Pakke 2 Høyde 30,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Lengde 40,000 cm
Pakke 2 Vekt 8,375 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months